HBM >
> Contraintes de chargementMesures de contraintes de chargement
Les forces extérieures, agissant sur un élément mécanique, définissent les exigences du matériau à utiliser. S’il s'agit de déterminer cette exigence par la mesure de contraintes sur un élément plus complexe, vous devriez toujours partir d'un état de contraintes bi-axiales avec des directions principales inconnues.
Dans ce cas, l'objectif de l'analyse expérimentale des contraintes est de déterminer la valeur et la direction des contraintes normales σ1 et σ2
La procédure de détermination des contraintes comporte trois étapes.
- Installation d'une jauge type Rosette sur la surface à examiner
- Les grilles de mesure de la jauge Rosette sont désignées par les lettres a, b et c. Les trois grilles de mesure sont respectivement raccordées en quart de pont sur un amplificateur de mesure approprié. C'est pourquoi, trois voies de mesure, au moins, doivent être disponibles pour le raccordement d’une jauge dite rosette, de manière à ce que les trois contraintes différentes puissent être saisies indépendamment l'une de l'autre.
- Les déformations εa, εb et εc deviennent ensuite des contraintes mécaniques avec des valeurs et des directions.
Jauges d'extensométrie & Accessoires
- Plus de 1000 modèles différents de jauges de contraintes
- Disponibles pour toutes les configurations de raccordement existants.
HBM > Applications > Analyse expérimentale des contraintes > Comment mesurer les contraintes ? > Contraintes de chargement