Essais de chargement sur des portions de tunnel sur une ligne de métro à Barcelone
Découvrez comment les scientifiques d’une Université de Technologie (UPC) ont effectué des essais de chargement pendant la construction de la ligne de métro sous-terraine « L9 » à deux niveaux à Barcelone en Espagne.
Les ingénieurs ont employé une méthode d'essai très complexe pour analyser la capacité de chargement de segments du tunnel en béton renforcé de fibre en acier.
Plus de 200 capteurs ont été utilisés pour évaluer le comportement des segments du tunnel soumis à différentes pressions sur une période prolongée. En raison de l'installation d'essai très complexe et des conditions extrêmes de précision, le choix de transmetteurs de pression corrects était crucial pour réussir l'essai. Regardez comment les ingénieurs ont résolu cette tâche.