De nouveaux horizons pour vos mesures... avec la chaîne de mesure optique HBM
Profitez des nombreuses et nouvelles possibilités qui vous sont offertes aujourd’hui avec la technologie des capteurs optiques et bénéficiez de la fiabilité reconnue des produits HBM.
Déterminez les contraintes exercées dans les composants et dans les environnements où les technologies conventionnelles ont leurs limites.
Testez sûrement et sans risque tous les matériaux innovateurs qui sont soumis à des niveaux élevés de contraintes, sous un nombre de cycles de charge très élevé dans des environnements extrêment électromagnétiques ou bien dans des environnements fortement explosifs.
Mesures de contraintes avec les capteurs optiques (à fibre optique en réseau de Bragg ) - principe de fonctionnement
Mesurer la lumière: un paquet d'avantages pour vous
Réduisez vos coûts d'installation
...parce qu'une simple fibre peut effectuer de multiples mesures.Avec les jauges de contrainte optiques HBM, vous bénéficiez d'une réduction des conditions de câblage. Plusieurs jauges de contrainte optiques peuvent être employées sur une seule fibre. La chaîne de mesure optique est adaptée individuellement pour satisfaire vos exigences.
Obtenez une grande précision sur vos résultats de mesure
...même dans des environnements sévères électriques ou climatiques et sur des matériaux difficiles.Les jauges de contraintes optiques vous permettent ainsi d'examiner les contraintes de fatigue de vos pièces. L'essai de déformation peut être effectué sur des matériaux ayant des niveaux élévés de contrainte et soumis à un nombre élévé de cycles de charge. Vous obtenez des résultats d'essai conformes et précis même si les conditions ambiantes sont défavorables, comme pour les sytèmes subissant de hautes tensions.
Effectuez des acquisitions fiables -
Les effets de distance et de longueur du câble sur le résultat de mesure peuvent être négligés avec les jauges optiques. Même si votre système d'acquisition de données est situé à plusieurs centaines de mètres des points de mesure, l'utilisation de la technologie optique n'affectera pas la qualité de vos résultats de mesure.
... Quelle que soit la distance entre vos jauges de contrainte optiques et le système de mesure.
Exemples d'application
DB Minden ont testé les jauges de contrainte optiques de chez HBM
Beaucoup d’essais et de nombreuses inspections sont obligatoires pour l’approbation des nouveaux véhicules ferroviaires. Certains essais de fonctionnement concernent les ensembles roues-essieux en mesurant les forces entre la...
La technologie et les techniciens de HBM permettent la mise en place du premier parc éolien allemand en mer
Avec les prix des matières premières en hausse et une conscience environnementale accrue, la production d'énergie électrique performante et écologique ne cesse de gagner en importance aux yeux des consommateurs. Pour le projet de...
Des capteurs optiques pour un poids plume
Dans l’industrie aérospatiale comme dans d’autres branches, telles que les transports et le bâtiment, la construction mécanique et l’industrie de l’énergie, des matériaux légers modernes sont aussi de plus en plus utilisés. La...
Technical Articles
Détection préventive des dommages sur les pales de rotor d’éolienne
La technologie des capteurs est appropriée pour être utilisée sur les éoliennes afin de détecter assez tôt les dommages sur les pales du rotor et de réduire ainsi au minimum les conséquences économiques. Les capteurs doivent...
Détermination des contraintes avec les jauges optiques
Désormais, nous vous informerons régulièrement avec des articles sur la mesure des contraintes à partir de jauges à fibre de verre utilisant le principe du réseau de Bragg.
Comparaison entre les jauges de contraintes électriques et optiques
Le présent papier fournit une comparaison des caractéristiques des jauges de contrainte électriques et optiques tout en vous donnant orientation pour trouver la solution optimale à différents problèmes de mesure.
Essais de chargement sur des portions de tunnel sur une ligne de métro à Barcelone
Découvrez comment les scientifiques d’une Université de Technologie (UPC) ont effectué des essais de chargement pendant la construction de la ligne de métro sous-terraine « L9 » à deux niveaux à Barcelone en Espagne.
Jauges à intégrer dans les structures
Mesure de chargement sur des pièces modernes en matériau composite.
Jauges de contrainte optiques HBM
Les jauges de contraintes optiques brevétées de chez HBM utilisent une technologie reconnue et sont faciles à mettre en oeuvre.