Les meilleures solutions pour des applications multiples
Peu importe la branche de l’industrie ou l’application, que ce soit pour les
fabricants de produits pharmaceutiques, l’industrie automobile ou encore
pour le traitement des matières premières comme l’acier ou le papier, HBM vous propose toujours les appareils et les logiciels parfaitement adaptés à vos applications.
Assemblage
- Rivetage et clinchage de composants et de tôles
- Estampage, rivetage
- Emmanchement de roulements dans les boîtes de vitesses
- Montage de sièges de soupapes et de tiges de soupapes dans les culasses
- Surveillance de force multi-composantes lors du montage d’éléments d’avions
Travail des métaux
- Mesure de forces de compression lors de l’estampage de pièces, de tôles et de disques
- Laminage d’acier ou de cellulose
- Surveillance de grandes presses dans l’industrie automobile
Transformation de matières premières
- Contrôle de process dans le cadre de machines de compactage pour comprimés
- Surveillance de la production dans le cadre de la fabrication de CD
- Contrôle de process dans le cadre de la fabrication d’habillages de voitures
Surveillance de machines
- Mesure du déplacement et de la tension des fils de machines textiles
- Mesure de tension de la bande dans les machines à imprimer
- Mesure de très fortes pressions pour le découpage au jet d’eau
- Surveillance de la charge sur les grues et les dispositifs de levage
Essais de fonctionnement
- Contrôle de commutateurs et d’organes de commande dans le habitacle d’une voiture
- Contrôle de commutateurs de systèmes de portes, de systèmes de fermeture et d’appareils ménagers de qualité
- Mesure de force/déplacement lors du montage de colonnes de direction
- Contrôle des ressorts et amortisseurs destinés à l’industrie automobile
- Emploi de capteurs de pression pour le contrôle d’injecteurs
Production d’énergie
- Surveillance de la pression de conduites d’alimentation
- Surveillance de forces au niveau de parcs éoliens
- Surveillance du couple au sein de générateurs
- Contrôle de surcharge des gros moteurs diesels