Surveillance des machines
Temps d’inactivité réduit
Les environnements industriels demandent toujours plus aux appareils de mesure utilisés. La plage de température peut par exemple varier de -15 °C à +50 °C. Les amplificateurs HBM sont spécialement conçus pour des conditions difficiles afin de garantir des temps d’inactivité moins importants.
La suppression des influences des signaux parasites contribue à cette réduction des temps d’inactivité. Les appareils HBM sont testés selon les normes CEM. Ils sont donc insensibles aux perturbations électromagnétiques et ne génèrent pas eux-mêmes de perturbations à son environnement.
En outre, les amplificateurs à fréquence porteuse ne transmettent pas les
perturbations de la tension continue (tensions thermoélectriques et galvaniques), les perturbations de l’alimentation électrique (50 Hz et harmoniques) ou toutes autres perturbations de fréquences plus élevées.
Applications...
- Mesure de la tension des fils et de leur chevauchement dans les machines textiles
- Tension de la bande dans les machines à imprimer
- Mesure de très fortes pressions pour le découpage au jet d’eau
- Mesure d’accélérations statiques et dynamiques