Transformation des matières premières
Rendement assuré de la production
Pour obtenir un rendement assuré de la production, il faut choisir des appareils de haute qualité. Il est donc recommandé d’utiliser des produits qui reposent sur le principe de la fréquence porteuse, le câblage en liaison six fils ou encore la technologie d’amplificateurs gate array, qui ont été développés en vue d’une meilleure fiabilité et d’une plus grande précision.
En combinant, qui plus est, ces technologies à une évaluation rapide et performante en temps réel, il est possible d’optimiser les process et d’améliorer globalement la capacité de travail afin de pouvoir fabriquer un plus grand nombre de pièces de qualité en moins de temps.
La fiabilité et la sécurité constituent deux critères essentiels pour l’industrie pharmaceutique. Vous pouvez toujours faire confiance à la technologie HBM, quelle que soit la grandeur mesurée, à faible ou à grande vitesse et pour de petites ou de grandes plages dynamiques.
Applications
- Moulage par injection du plastique destiné à l’habillage intérieur des automobiles
- Pastilleuses pour l’industrie pharmaceutique et l’industrie des biens de consommation