Opportunités pour le découpage à jet d'eau en utilisant les instruments de mesure de pression modernes
Le découpage à jet d'eau est une application innovante dans le domaine de la technique de mesure. En terme de rentabilité,le découpage à jet d'eau ade nombreux avantages comparativement à la méthode du découpage par laser.
Le découpage à jet d'eau requière, des pressions d'eau extrêmement élevées de 3000 à 5000 bar qui doivent être appliquées avec précision donc réglées et pour cela mesurées. HBM fournit les capteurs appropriés à cette exigence. Cet article vous montre comment l'application correcte de cette technologie moderne de mesure peut améliorer le découpage à jet d'eau à tel point que beaucoup de nouveaux champs d'application sont ainsi ouverts.