Conseils pratiques pour travailler avec catman®
catman® est un puissant logiciel d'acquisition, de visualisation et d'analyse de données de mesure. Pour vous permettre de tirer profit des avantages de catman® f et de l'utiliser au mieux pour vos mesures, nous avons préparer quelques exemples pratiques de catman®AP et catman®Professional.
Exemples pratiques de catman®
Capture vidéo avec catmanAP 3.3
Le mode analyse permet de faire l’analyse des données avec une information vidéo (affichage vidéo synchronisé aux données mesurées) depuis la version 2.0. Avec la version catmanAP 3.3, la capture vidéo est très bien...
Synchronisation de différents systèmes DAQ par horodatage NTP
A partir de la version 3.2 de catman®AP, il est possible de synchroniser plusieurs appareils (système hybride) de type QuantumX, MGCplus (avec CP42) ou les interrogateurs optiques (DIxxx) entre eux ou des modules QuantumX...
catmanEasy/AP 3.3 supporte le système d’acquisition eDAQ 3.3
Depuis la version 3.1, catmanEasy et catmanAP supportent les systèmes d’acquisition eDAQ et eDAQlite. Ce document décrit les conditions préalables, les restrictions, les particularités et le fonctionnement typique avec la version...
Filtre d’importation pour importer les données catman (.BIN) dans Famos
Filtre d'importation pour importer les données catman (.BIN) dans Famos.
Filtre d’importation pour importer les données catman (.BIN) dans DIAdem
Filtre d'importation pour importer les données catman (.BIN) dans DIAdem.
Exemple EasyScript : Comment calculer l'hystérésis
Cet exemple EasyScript calcule l'hystérésis, soit l’espace représentant la différence entre la courbe ascendante et la courbe descendante, à une position x donnée.
EasyScript example: How to write test values during an ongoing measurement from catman®AP to an Excel file?
EasyScript example (for catman®Easy): Single values (Snapshot) to Excel
Base de connaissance de catman®Professional
La base de connaissance de catman® est une collection d'articles techniques couvrant le logiciel catman® pour l'acquisition et l'analyse de données.
Base de connaissance catman® disponible ici
Adaptée jusqu'à la version 5 de catman®Professional