GEN2i data recorder application in Chinese nuclear power plant

Les Chinois ont développé un système de surveillance amélioré pour les moteurs diesel des centrales nucléaires

Des ingénieurs chinois ont développé un système de surveillance des moteurs entièrement basé sur le système d’acquisition de données GEN2i de HBM pour répondre aux réglementations sur la sécurité des centrales en ce qui concerne les moteurs diesels de secours.

En effet, dans l'industrie nucléaire, la sécurité a toujours été le principal souci et de pouvoir constamment s'assurer que les moteurs diesels de secours peuvent être utilisés est extrêmement important. Cela exige que leur bon fonctionnement et performance soient surveillés en permanence.

Enregistrement continu avec GEN2i

The GEN2i data acquisition system
Système d'acquisition de données GEn2i

Les règlementations japonaises, par exemple, exigent que l'alimentation d'énergie produite par les générateurs diesels assure l’alimentation du système de refroidissement haute pression du coeur des réacteurs BWRs (boiling water reactors), une des conceptions modernes la plus répandue et quelle soit constamment disponible. Le dernier réacteur BWRs conçu par les USA comporte trois moteurs diesels de secours répondant aux exigences de conception.

En utilisant le GEN2i de HBM, les ingénieurs chinois peuvent surveiller et enregistrer tous les signaux du moteur afin de détecter rapidement tous les défauts de fonctionnement éventuels et de pouvoir les corriger immédiatement.

Le GEN2i de HBM fournit 68 voies de mesure : 48 numériques et 20 analogiques pour le traitement et l’enregistrement continu de signaux jusqu’à 1.000 échantillons/minute ou juste à plus de 16 échantillons/sec. N'importe quelle voie sur le moteur diesel peut être surveillée et des fonctions de déclenchement peuvent être définies par l’opérateur si un signal dépasse une valeur définie ou une plage définie. Par exemple, nous pouvons avoir types de méthode de déclenchement comme des triggers montants ou descendants, des déclenchements double-niveau ou encore des fenêtres de déclenchement.

Une fois la mesure déclenchée, le GEN2i avec une vitesse d’échantillonnage rapide de plus de 1000 échantillons/sec permet ainsi de capturer des signaux immédiatement juste avant et après n'importe quel défaut potentiel. Le temps réel auquel le GEN2i doit fonctionner pour avoir une vitesse d’acquisition la plus élevée possible peut être défini par l'utilisateur. Cela permet à l'alerte d'être immédiatement et rapidement identifiée de manière à prendre des mesures correctives rapides.

Le GEN2i offre un enregistrement très rapide et continu de plusieurs voies sous l' environnement Windows 7. Il est équipé d’un écran tactile de 17 pouces pour une visualisation facile et en temps réel sur site de la forme d'onde du signal et peut facilement être connecté à un PC ou à un ordinateur portable pour une analyse ultérieure des données.

Configuration du système

The system setup. The GEN2i is located at the top.
Installation: le GEN2i est situé au dessus

Le système conçu par les ingénieurs chinois utilise une carte analogique différentielle de 32 voies pour prendre des signaux de tension 0-10V et de courant 4-20mA avec une résolution de conversion de 16 bits par voie, une précision de 0.1% et un taux d’échantillonnage maximum jusqu'à 20kS/s.

Il dispose également d'une carte numérique de 64 voies avec un taux d’échantillonnage maximum de 1MS/s. La carte avec une mémoire de 512MB possède 64 entrées numériques TTL et trois voies pour les mesures de rotation et de fréquences.

Une fois que l'enregistrement à grande vitesse est fait, le GEN2i reprend son état normal d'enregistrement. En utilisant de cette façonle GEN2i, le moteur peut être surveillé sur une longue période avec des vitesses d'enregistrement basses et une fois qu'un défaut se produit, le système enregistre automatiquement à une vitesse plus élevée pour s'assurer que les données maximales concernant n'importe quel défaut sont correctement prises en compte pour l'analyse.