Bien couvert... Webasto utilise le logiciel catman®AP de HBM pour tester les systèmes d'ouverture des toits rétractables
Le coupé Volvo C70 appréciez ce sentiment : Àprès action sur le bouton, le toit se rétracte et vous pouvez rouler.
Pour s'assurer que rien de mal ne se passe lorsque le système mécanique très exigeant fonctionne pour rétracter ou déployer le toit, des essais importants ont été déjà ménés pendant son développement. Webasto AG,situé à Stockdorf,en allemagne, est un fournisseur international pour l'automobile et développe les toits rétractables pour les coupés Volvo C70, en compant sur les systèmes de mesure et d'essais de HBM pour réussir celà. Ils utilisent les capteurs HBM , les amplificateurs MGCplus, et le logiciel de mesure innovant catman®AP trsè facile d'utilisation pour l'acquisition et l'enregistrement des données de mesure.
les mesures types étaient:
- Mesures de rigidité (du système complet et des composants)
- Mesures de fréquence et enregistrement normaux des profils de route (système complet et véhicule )
- Vitesse de fermeture
- Tests de Fonctionnement du système et des composants (tensions,courants, pressions, couples, angles, déplacements, etc.)
…et mesure de de forces de blocage. Les forces de blocage sont mesurés pour s'assurer que les composants du système du toit tolèrent le blocage en n'importe quelle position intermédiaire sans dommages et souffrances ou déterminer si il y a un affaiblissement de la fonctionnalité.
En outre, ces essais ont fourni une base de comparaison aux calculs FEM.Pour permettre de mesurer les forces de blocage aussi commodément que possible, Webasto a testé les éléments de commande sur un banc de tests des composants avec les capteurs suivants:
- Force du cylindre: capteur U3 de HBM , de 10kN
- Déplacement du cylindre
- Pression du cylindre sur le piston et sur le côté de tige: capteur de pression P8AP de HBM, de 500bar
- Force de blocage sur la tige de commande: capteur de force HBM U3 de 2kN
Le diagramme montre un exemple de grandeurs mesurées: pression et force, enregistrées et visualisées avec le logiciel catman®AP.
Le logiciel catman®AP est facile à utiliser et facilite ainsi le travail quotidien de Webasto. La base de données capteurs de catman®AP,en particulier, permet un gain de temps et réduit d'une manière significatives les risuqes d'erreurs quand on paramètre les amplificateurs. La flexibilité du logiciel permet également à Webasto de répondre rapidement à de nouvelles opérations de. Le deuxième champ d'applications dans lesquelles Webasto utilise catman®AP est l'analyses et la documentation, là où les fonctions d'analyse de filtre et de fréquence fournies sont particulièrement utiles.