Articles techniques sur les mesures de couple
HBM a de nombreuses années d'expérience dans la mesure de couple. Profitez de l'expérience de nos experts en découvrant les articles techniques édités à ce jour sur les techniques de mesure de couple et sur l'utilisation des capteurs de couple dans les bancs d'essai. Ces articles sont édités à intervalles réguliers :
Derniers articles techniques sur les mesures de couple
Quel est le bon ajustement ?
Une explication significative sur les ajustements ISO pour les arbres et alésages standards
Vérification des capteurs de couple HBM en utilisant le signal de shunt et du point zéro
Les utilisateurs demandent souvent s'ils peuvent continuer à utiliser leur capteur de couple qui n'a pas fonctionné pendant une période prolongée.
L'utilisation du couplemètre à brides dans les installations de production d'électricité
Les installations de production d'électricité doivent être économiques et respectueuses de l'environnement.
Pour déterminer l'efficacité de telles installations, la puissance d’entrainement doit être mesurée. Pour cela, quelle...
Guide de sélection des accouplements et de montages mécaniques pour les applications de couple
Quel est le bon accouplement ?
Un couplemètre en forme de disque est un capteur de précision qui permet d’atteindre des incertitudes de mesure très petites. Cependant, pour obtenir de telles précisions, il est essentiel de...
Mesure de puissance sur les grosses transmissions des moteurs à combustion
Il y a différentes manières de mesurer la puissance des grandes transmissions des moteurs à combustion. Apprendre comment la mesure de puissance prise directement dans la boite de vitesses réduit l'incertitude de la mesure, par...
White papers & know-how exclusively for you