Recherche sur l'influence des fiches techniques électroniques de capteur (TEDS) sur les résultats d’un étalonnage
La norme internationale IEEE 1451.4 sert de base aux fiches techniques électroniques de capteur (TEDS), dans laquelle les informations relatives au capteur comme le numéro de série ou la sensibilité nominale sont stockées sur un circuit à l'intérieur du capteur. Pour les capteurs à jauges en liaison 6 fils, avec un circuit original (breveté), il est possible de lire l’information du TEDS sans avoir besoin de fils additionnels en utilisant tout simplement les fils de retour.
L’article montre les investigations sur l'influence du TEDS sur les résultats de mesure. Les étalonnages en mV/V avec un TEDS entre l'amplificateur et l'unité d’étalonnage a été effectués avec différentes fréquences porteuses.
Les mesures de vérification avec le circuit TEDS monté dans un capteur de force ont vérifié les caractéristiques techniques par ex le comportement en température de la sensibilité nominale. Les investigations complémentaires se concentrent sur différentes méthodes de linéarisation vérifiées avec des étalonnages de force et de tension.
Avec l’étalonnage de force selon la norme ISO 376 une équation polynômiale du 3ème degré est calculée à partir des résultats d’étalonnage. Avec un nouveau genre d'amplificateur, il est possible de stocker les coefficients de cette équation polynômiale et d'effectuer un calcul en ligne. Les résultats des mesures sont pésentés en employant le TEDS pour stocker les coefficients et pour lire dans l'amplificateur.
Présentation lors du XVIII congrès IMEKO WORLD CONGRESS 2006 à Rio de Janeiro, Brésil.