Termes and expressions pour définir les capteurs de couple
Cet exposé présente les principaux termes et les définitions exigées pour choisir et spécifier un capteur de couple.
Ce document comporte à la fois une explication claire et des exemples d'illustration et pratiques pour de nombreux termes. Si des termes spécifiques peuvent être interprétées de plusieurs manières, vous avez leur signification détaillée et concrète en ce qui concerne les capteurs de couple de HBM.
Les termes expliqués dans le document pdf présente deux groupes de thèmes:
- Caractéristiques techniques du système de mesure de couple
- Champs d'application et chargements maximum
Propriétés métrologiques du système de mesure de couple
- Classe de précision
- Sensibilité C
- Sensibilité nominale Cnom
- Tolérance de sensibilité dC
- Effet de la température sur la sensibilité TKC
- Effet de la température sur le point zéro TK0
- Erreur de linéarité dlin
- Erreur relative de réversibilité dhy
- Erreur de linéarité incluant l'hystérésis dlh
- Erreur relative standard de répétabilité
Conditions environnantes et limites de charges
- Vitesse de rotation nominale
- Couple nominal Mnom
- Couple maximum de fonctionnement
- Couple limite
- Couple de rupture
- Bande d'oscillations dynamiques admissibles
- Force axiale limite
- Force latérale limite
- Moment de flexion limite
- Température de référence
- Plage nominale de température
- Plage de fonctionnement en température
- Plage de température de stockage