Cas d'étude sur les mesures de couple
HBM est considéré comme la référence mondiale en mesure de couple. Dans les bancs d'essai, les opérations d'étalonnage et dans la surveillance de production, les capteurs de couple HBM garantissent des résultats fiables. Ces couplemètres sont employés avec succès dans de nombreuses applications dans l'industrie automobile et naval mais aussi dans l'industrie de l'énergie pour la mesure du couple sur les générateurs et bien sûr dans de nombreux autres secteurs d'activité.
Découvrez les derniers exemples avec les couplemètres HBM
Dans le cadre du développement de ses produits, Sisu Axels utilise les capteurs T40 de HBM pour des mesures de couple précises.
Le fabricant Finlandais Sisu Axles s'est doté d'un nouveau banc d'essai équipé d'un couplemètre HBM dans le cadre du développement de ses essieux de manière à les rendre plus fiables et performants.
HBM sur banc d'essai : Allison Transmission implique HBM dans les essais
Allison utilise principalement les produits HBM pour mesurer des couples et des vitesses sur les dynamomètres utilisés dans le cadre de développement de ses transmissions électriques hybrides. Ils utilisent actuellement les...
Meilleur contrôle grâce au PME
Pour tester les montages de sièges automobiles et même les sièges complets, Kühne + Vogel ont déjà développé et fabriqué un certain nombre de machines pour des fournisseurs automobiles célèbres. Le critère de qualité décisif pour...
Le capteur de couple T10F assure l'optimisation de l'algorithme de contrôle de la société INVT
L’entreprise chinoise, INVT, utilise le capteur de couple T10F et les amplificateurs MP60 de HBM pour mesurer le couple et la vitesse d'un moteur électrique piloté par une commande à variateur de fréquence (VFD) afin d'optimiser...
Efficacité de l'entrainement sur un véhicule grâce à la technologie de mesure adaptée sur un composant d'origine
L’entrainement d’un véhicule est optimum quand l'entrée de la boîte de vitesse et la sortie moteur sont parfaitement assorties. Le couple de transition à partir du moteur sur la boite de vitesses détermine la conception des...
Une longue durée de vie et des temps d'arrêt courts grâce aux moyens de mesure HBM
HBM est un acteur important sur les marchés croissants et fortement prometteurs comme l'énergie éolienne grâce à sa technologie de mesure dernier cri. Des solutions complètes sont exigées pour augmenter l'efficacité des...
A l’essai: les générateurs d’éoliennes The Switch
Des résultats de mesure plus précis avec un couplemètre HBM
Couplemètre T40 dans les bancs d'essais APL
Le fournisseur de bancs d’essai APL a plus de 70 bancs d'essai dernière génération pour tester les moteurs et autres composants et se fie à aux techniques de mesure de HBM.
Technique de mesure HBM sur banc d'essai : Mesure dynamique de couple sur les turbines à eau
Comment le couple peut-il être mesuré avec plus de précision et plus efficacement ? Un fabricant bien connu des bancs d'essai pour tester les turbines à l'eau fait entièrement confiance dans un nouveau concept : Au lieu...
Transmission innovante : Nouveau banc d'essai d'entraînement chez SIEMENS A&D en utilisant la technologie de mesure HBM
SCANIA le fabricant Suédois de camions tire profit de la extrême disponibilité de son nouveau banc d'essai pour tester les commandes d'essieux arrières et ceci grâce à l'utilisation d'un concept innovateur de transmission....
Souhaitez-vous voir votre application ici?
Partager avec nous une étude de cas d'utilisation de votre produit HBM !