Le capteur de couple T10F assure l'optimisation de l'algorithme de contrôle de la société INVT
L’entreprise chinoise INVT utilise le capteur de couple T10F et les amplificateurs MP60 de HBM pour mesurer le couple et la vitesse d'un moteur électrique piloté par une commande à variateur de fréquence (VFD) afin d'en optimiser les performances.
Les VFD ou les onduleurs sont couramment employés dans l'industrie pour limiter la rotation d'un moteur à courant alternatif (AC) en contrôlant la fréquence du courant électrique alimentant le moteur. Par un déploiement de VFD optimisés, les utilisateurs industriels peuvent économiser de l'énergie, prolonger la durée de vie des équipements, réduire l'entretien et renforcer leurs process.
De meilleures données sur la technologie d’une commande vectorielle
Dans le cadre de son programme de recherche continue, INVT qui fabrique des onduleurs basse, moyenne et haute tension, des servocommandes et des systèmes de freinage, a besoin de meilleures données sur sa technologie de commande vectorielle. C'est l'une des quatre méthodes de commandes principales pour les VFD ; les autres sont Volts/Hertz, fréquence de glissement et le contrôle du couple.
INVT a travaillé en coopération avec HBM pour établir un modèle mathématique dynamique qui pourrait être alors employé pour optimiser l'algorithme de commande des VFD pour améliorer ses performances. L'algorithme optimisé pilote le moteur graduellement et sans à-coup, il peut être programmé pour faire tourner le moteur à une vitesse précise, pour s’arrêter à une position précise ou pour appliquer une valeur spécifique de couple.
Solution d’essais complète et intégrée
HBM pouvait fournir une solution complètement intégrée pour réaliser cette application d'essais dynamiques en fournissant le capteur de couple, l'électronique de mesure, le logiciel et le service.
La précision du capteur de couple T10F (à brides) a joué un rôle important. Il est monté avec des accouplements pour compenser les écarts d'alignement avec le moteur d'entraînement. De plus ce capteur mesure à la fois le couple et la vitesse de rotation. Le T10F avec sa taille réduite prend moins d'espace dans le banc d'essai que les autres modèles, permettant ainsi de faire des économies tandis que la rigidité en torsion très élevée et le faible moment d'inertie réduisent au minimum toutes les vibrations dans le système.
Système de mesure de couple exempt d'entretien
Autres avantage, le capteur de couple est exempt d'entretien parce qu'il ne possède aucun roulements ou bagues coulissantes. Tous les signaux de couple et de vitesse sont conditionnés par les amplificateurs MP60 de HBM et sont transmis à l'ordinateur par l'intermédiaire de interface USB à un convertisseur d'interface CANbus sans aucune perte de précision.
INVT a également bénéficié de l’aide de HBM China, de conseils sur place, du service et de la formation clientèle de HBM.
De cette façon, en travaillant en coopération avec HBM, INVT vise à maintenir sa place de leader dans les commandes électriques et le contrôle industriel tout en augmentant sa compétence dans une technologie de commandes vectorielles aboutie et dans les ondulateurs spéciaux.
INVT vise prochainement à percer dans la technologie des commandes quatre cadrants en utilisant des moyens identiques pour l'optimisation des performances.