Mesurer correctement des couples
Rainer Schicker et Dr. Georg Wegener ont écrit un manuel de 272 pages qui fournit une vue d'ensemble de tous les aspects essentiels à l' utilisation des capteurs de couple. Il décrit les options de principe sur la mesure de couple et traite en autre desconceptes et des applications qui sont aujourd'hui les plus utilisés pour les capteurs de couple, pour ceux qui travaillent selon le principe des jauges de contrainte.
Clairement présenté et facilement compréhensible, cett ouvrage donne une vue d'ensemble et complète sur les aspects essentiels rencontrés dans l'utilisation des couplemètres. Il décrit parfaitement le principe et les méthodes des mesures de couple, l'accent étant mis plus particulièrement sur les différentes configurations mécaniques et électriques possibles pour les capteurs de couple basés sur la technique des jauges d'extensométrie.
Il renferme une richesse d'informations sur la façon d'appréhender les problèmes rencontrés dans les applications de tous les jours et de les régler quotidiennement. Il représente une aide importante pour ceux qui travaillent dans le monde de la mesure de couple.
L'information complète fait de ce livre un intérêt et une valeur sûre pour les utilisateurs experts mais aussi pour les moins expérimentés. Les sujets abordés sont par example les critères de choix, la configuration adaptée, l'installation appropriée, la mise en route adéquate, l'analyse des processus vibratoires, l'étalonnage recommandé et les principes métrologiques.
Les auteurs ont délibérément évité de détailler une présentation théorique. Pour informations générales et en référence, une partie annexe présente un ensemble de notes explicatives sur la technologie vibratoire avec des tables de calculs et d'équations utiles. L'ouvrage comporte également un aperçu sur les différents concepts des capteurs de couple HBM.