Please log-in below to download the reference book.
Veuillez entrer votre adresse email
Mesurer correctement des couples
Rainer Schicker et Dr. Georg Wegener ont écrit un manuel de 272 pages qui fournit une vue d'ensemble de tous les aspects essentiels sur l'utilisation des capteurs de couple. Ce livre décrit les options de principe sur la mesure de couple et traite en autres des concepts et des applications qui sont aujourd'hui les plus utilisés pour les capteurs de couple, à savoir ceux qui travaillent selon le principe des jauges de contrainte.
Clairement présenté et facilement compréhensible, cet ouvrage vous donne une vue d'ensemble et complète sur les aspects essentiels rencontrés dans l'utilisation des couplemètres. Il décrit parfaitement le principe et les méthodes de mesure de couple, l'accent étant mis plus particulièrement sur les différentes configurations mécaniques et électriques possibles pour les capteurs de couple basés sur la technique des jauges d'extensométrie.
Il renferme une richesse d'informations sur la façon d'appréhender les problèmes rencontrés dans les applications de tous les jours et de les régler quotidiennement. Il représente une aide importante pour ceux qui travaillent dans le monde de la mesure de couple.
L'information complète fait de ce livre un intérêt et une valeur sûre pour les utilisateurs experts mais aussi pour les moins expérimentés. Les sujets abordés sont par example les critères de choix, la configuration adaptée, l'installation appropriée, la mise en route adéquate, l'analyse des processus vibratoires, l'étalonnage recommandé et les principes métrologiques.
Les auteurs ont délibérément évité de détailler une présentation théorique. Pour informations générales et en référence, une partie annexe présente un ensemble de notes explicatives sur la technologie vibratoire avec des tables de calculs et d'équations utiles. L'ouvrage comporte également un aperçu sur les différents concepts des capteurs de couple HBM.
Livre de référence sur la mesure de couple
...ou télécharger gratuitement le livre complet après vous être enregistré sur cette page!
Contenu (en anglais)
- Torque measurement methods
- The structure of torque transducers
- Selection criteria and application environment for torque transducers
- Using and installing torque transducers
- Analysis of vibrational processes
- Calibrating torque transducers