Un produit adapté à chaque domaine d'application

HBM dispose toujours du produit le plus approprié pour vos applications de mesure de couple.

Les capteurs de couple se déclinent dans une large plage de mesure allant de 0.1 Nm à 300 kNm, non-tournant et tournant avec des vitesses allant jusqu'à 40.000 tr/mn.

Capteurs de couple ou Couplemètres

La gamme des capteurs de couple HBM inclut des capteurs avec axes et à brides, ainsi que les capteurs non-rotatif pour des mesure de contre réactions. Le collecteur tournant ou la transmission sans contact du signal sont exclusivement employés . Une gamme d'accouplements est également disponible pour les capteurs de couple.

Etalonnage en couple

Le premier laboratoire a avoir reçu la certification DKD (Service allemand des étalonnage) est celui de HBM en 1977. L'accréditation du laboratoire DKD en couple DKD a eu lieu le 13 juillet 1990. Durant de très nombreuses années HBM a été la seule autorité en matière d'étalonnage pour le couple en Allemagne et pratiquement pour les normes nationales

Accouplements

Les accouplements flexibles facilitent l'installation des capteurs de couple. L'accouplement flexible découple également des effets d'interférence non désirésde l'axe et assure une mesure précise et prolonge la durée de vie.

 

Câble

Pour assurer le raccordement électrique sans risque pour les capteurs, HBM fournit des ensembles de câble répondant aux directives CEM. Le câble de liaison vers l'amplificateur est avec soit extrémité libre ou équipé du connecteur adapté selon le choix.

 

Couplemètres

Amplificateurs

Logiciel

Étalonnage de couple

Arrondir votre budget Mesures de couple

Le capteur de couple à bride T40