Mesure de couple en contrôle de production
Pendant la surveillance de production, l'appareil de mesure est intégré directement dans l'équipement de production ou le procédé de production. Parmi les applications typiques nous avons la détermination de la viscosité au moyen de capteurs de couple ou bien encore la surveillance des opérations de vissage sur une unité d'assemblage en mesurant le couple et l'angle de rotation.
En plus de cela, il y a également un nombre élevé d'applications spéciales, comme dans la fabrication d'inhalateur ou alors le contrôle de couple sur des trains de laminoir.
Étroitement liées à ceci il y a aussi les mesures de vissage de conteneurs après remplissage. En médecine, par exemple, la mesure de couple assure la meilleure fermeture des flacons, de ce fait cela empêche toute contamination et finalement tout risque sur la santé.