Mesure de couple en étalonnage
Toute technique de mesure destinée aux opérations d'étalonnage doit satisfaire à des exigences particulièrement élevées en matière de précision de mesure et de stabilité. Les capteurs et les amplificateurs de HBM sont devenus incontournables dans ce domaine d'application.
Les capteurs de couple destinés aux opérations d'étalonnage sont souvent spéciaux et du type non-tournant avec particulièrement de très haute précision. Cependant les types tournants sont souvent employés comme références pour des opérations spéciales.
Les couplemètres HBM...
- ...dans le laboratoire d'étalonnage de couple, ils peuvent être intégrés à une installation d'étalonnage en tant que capteurs de référence ou peuvent servir d'étalons de transfert pour recevoir le couple de référence d'un laboratoire de niveau supérieur.
- ...pour l'étalonnage sur site, ils sont utilisés en tant que capteurs de référence et permettent de nouveaux concepts d'étalonnage rendant superflue toute utilisation de bras de levier et de masses. L'un des principaux champs d'application est l'étalonnage des couplemètres rotatifs issus des bancs d'essai.
La grandeur de mesure couple dans le laboratoire d'étalonnage de HBM
Les couplemètres devant ensuite servir de capteurs de référence doivent être soumis à un étalonnage aussi exigeant que possible. Le laboratoire d'étalonnage DKD de HBM est en mesure de vous proposer ce service. Naturellement, nous utilisons aussi les capteurs de transfert et de référence HBM dans notre propre laboratoire d'étalonnage..