Mesure d’un couple élevé avec une incertitude de mesure réduite

Les applications utilisant des capteurs de couple de capacité élevée se sont beaucoup développées en raison de plusieurs choses : la sortie de nouveaux règlements internationaux, le besoin d'une plus grande efficacité de l’énergie et de réduire la consommation des carburants.

A part les essais de moteurs à combustion conventionnels des bateaux, les demandes en mesure de couple élevé sont plus ou moins entièrement  nouvelles dans l'ingénierie industrielle.

Seule l'utilisation de couplemètres peuvent permettre un contrôle continu et précis des moteurs et des compresseur de bateaux leurs garantissant ainsi une meilleure efficacité, une économie significative sur les carburants et la certitude de répondre aux règlements internationaux sur les émissions de gaz.

HBM est leader sur le marché de la mesure de couple et propose des capteurs de couple standard ou bien spécifiques à la demande de clients. HBM offres des solutions avantageuses dans des très nombreuses applications et particulièrement dans les suivantes :

Essais des moteurs de bateaux

Testing of ship combustion engines

Mesurer le couple à l’aide d’un couplemètre est une application standard dans l'essai moteurs, bien que parfois, le montage balance soit encore utilisé. Aujourd’hui, cette solution avec un bras de levier équipé d’un capteur de force ne répond plus aux nouvelles exigences en termes d'incertitude de mesure.

Les capteurs de couple standard HBM, comme le T10FH ou le T40FM, sont parfaits pour équiper les installations d’essais des moteurs de bateaux. Avec cette technologie, bien admise, les incertitudes de mesure peuvent atteindre moins de 1% pour les systèmes d'essai complets.

Voir également notre article sur la mesure de couple des moteurs de bateaux

Capteurs de couple HBM pour les essais des moteurs de bateaux:

Couplemètre analogique T10FH pour de très grosses portées

Couplemètre numérique T40FM pour de très grosses portées

Surveillance des moteurs à gaz pour les propulsions directes

Mounting of a torque flange in a drive train. (Top-right corner) Torque flange with a nominal (rated) measuring range of 2MNm.

Les dernières règlementations internationales, comme MARPOL annexe VI, exige des réductions significatives des émissions de gaz.

Une option possible à cette exigence, est d'augmenter l'utilisation des moteurs à gaz, au lieu des moteurs diesels classiques. En effet, les moteurs à gaz brûlent proprement et le nettoyage des échappements n'est pas nécessaire. Toutefois, pour cela ils doivent être soigneusement commandés par un signal de charge de haute précision.

Le capteur de couple est directement installé à bord des bateaux équipés de moteurs à gaz (ou de moteurs à double combustibles) et dont la propulsion est directe. Il peut alors optimiser automatiquement les performances du moteur à gaz. Ce moteur est ainsi protégé contre les cognements, les ratés et les surcharges. La technologie des capteurs de couple à brides est en plus reconnue et désormais préconisée par les sociétés maritimes internationales.

Une version adaptée aux besoins du client du capteur de couple T10FH HBM est maintenant disponible avec la certification ATEX.

Capteur de couple T10FH avec certificat ATEX pour la surveillance des moteurs à gaz

Surveillance de compresseurs à gaz

La surveillance des compresseurs à gaz sur les gazoducs est une perspective intéressante dans les applications de mesure de couple élevé. L'application rencontre un élan prometteur grâce à l'impulsion des nouvelles législations en vigueur, la nécessité de réduire des coûts de transport et l’impact des prix sur l’énergie toujours croissants. En plus de cela, la demande pressante vers des combustibles de substitution (Gaz Naturel Liquéfié) et les nouvelles conceptions de moteurs marines (gaz ou moteurs bi-carburant) exigent une surveillance bien plus importante des compresseurs à gaz.

L'application elle-même n'est pas si différente de la surveillance des moteurs à gaz sur les bateaux ; cependant elle exige une certification ATEX pour un usage en atmosphères explosibles. Dans ce cas, HBM répond parfaitement à cette obligation en proposant des capteurs de couple adaptés aux besoins du client avec l'approbation ATEX.

Pour en savoir plus sur les capteurs de couple HBM adaptés aux besoins du client

Évolution des dynamomètres hydrauliques de grande capacité

Les dynamomètres de capacité élevée font partie intégrante des systèmes d'essai des moteurs marins. Souvent, ils sont  encore équipés d’un bras de levier et d’un capteur de force et ce montage balance présente une limite pour obtenir une bonne incertitude de mesure.

La solution technique dernier cri offerte par HBM : il s’agit d’installer un couplemètre directement dans l'axe de sortie du dynamomètre et c’est de loin la méthode la plus précise qui soit.

Livres blancs sur les mesures de couple de portée élevée:

L'utilisation du couplemètre à brides dans les installations de production d'électricité

La demande mondiale en besoins énergétiques ne cesse de croître et les exigences requises pour les installations de production d'électricité augmentent fortement en termes d'utilisation économique des ressources et aussi vers une...

Mesure de puissance sur les grosses transmissions des moteurs à combustion

There are different ways to measure the power of large drives with combustion engines. Learn how direct power measurement in the drive train reduces the uncertainty of measurement, by contrast with indirect measurement on the...

Emissions basses pour les systèmes de transmissions des navires. Les capteurs de couple aident à améliorer l'efficacité

L'intégration du moyen de mesure dans la boîte de vitesse procure un pilotage efficace des moteurs de bateau. Les capteurs de couple HBM aident énormément à économiser sur la propulsion du bateau et ainsi à protéger...