Les techniques de pesage HBM

Le meilleur capteur de pesage pour votre application

HBM vous délivre tous les composants innovants et sophistiqués de pesage spécifiquement adaptés à votre application:

Services

Jouez la sûreté ! En tant que partenaire dans le pesage, nous vous fournissons une gamme complète de services dans le domaine du pesage. La réalisation rapide d'un prototype, nous permet de développer des capteurs adaptés aux besoins du client dans un laps de temps le plus court possible.

  • Les experts en pesage de HBM sont toujours présent à travers le monde
  • Prototypage rapide pour votre application spécifique
  • Installation et entretien sur place
  • Services d'étalonnage
  • Conférences et formations.

Exemples d’application de pesage

Weighing technology takes central role in monitoring of tires production

HBM load cells are used in production for weighing tires to assure the quality of the finished product.

PW22 – Capteurs de pesage avec certification répondant aux exigences des fabricants de balances

Les capteurs de pesage PW22 sont utilisés avec succès sur les peseuses Simionato et permettent de doubler le nombre de pesée des peseuses associatives.

Précision élevée pour de petits dosages, Le PW25 rend le pesage de remplissage de poudre plus hygiénique

MCPI a toujours employé des capteurs de pesage HBM dans ses balances de haute précision pour le remplissage des poudres, parce qu'ils représentent le meilleur choix en ce qui concerne les conditions de vitesse et d'exactitude....

Que faut-il de plus ? Trieuse pondérale équipée d’un système de pesage ouvert

Liebel et VC999 ont développé conjointement une trieuse pondérale quatre bandes d'une conception vraiment innovante grâce aux pesons PW27 de HBM certifiés EHEGG.

CC-Link et Réseaux industriels du futur

HBM a pu rencontrer John Browett, directeur général de CC-Link Partner Association (CLPA) pour discuter des avantages du CC-Link et de son devenir.

Displaying results 1 to 5 out of 41

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Suivant >

Trend Articles on Weighing Technology

Pesage : Certificats tournés vers la Russie

Les entreprises qui veulent exporter vers les pays de la CEI ont nécessairement besoin de certifications conformes aux règlementations spécifiques de ces pays. Les clients de HBM peuvent s’épargner des efforts et gagner du temps...

Quand la précision est importante et le sans risque recherché : Balance de levage SLS

Pour obtenir l'approbation "Produit Médicale" de sa balance destiné au pesage suspendu, HBM a démontrer sa convenance pour un usage dans les applications médicales selon les normes DIN EN 60601-1-6 et DIN EN 62366.

Evitez les débordements en déterminant la quantité suffisante de remplissage

Dans le monde entier, la variation permise entre la quantité réellement contenue dans un paquet et la quantité spécifiée est régie par une loi. Les producteurs de nourriture essayent donc d'optimiser la quantité du produit à...

Appareils de mesure et d'essai particulièrement précis : Nos chefs produits vous recommandent...

Si une très grande précision est particulièrement indispensable à vos produits, nous avons la solution appropriée pour vous. Nos chefs produits aimeraient vous présenter ici nos « plus grandes stars » en termes de précision : à...

Une conception hygiénique garantit un pesage propre et précis :

Une machine qui fabrique un produit alimentaire simple comporte des centaines de composants, pouvant comprendre jusqu'à 60 capteurs de pesage. Il est donc crucial que chaque composant soit conforme aux directives d'hygiène si...

Displaying results 1 to 5 out of 8

1

2

Suivant >