Des résultats vagues : des pesons en classe de précision C6 à l’essai
Dans le secteur du commerce de détail, les clients croient en eux et leur font confiance : les résultats de mesure des instruments de pesage de comptoir modernes confirment ils cela. Rien d’étonnant, car justement les instruments de pesage utilisés dans le commerce sont soumis à une obligation de vérification et sont donc surveillés et vérifiés tous les deux ans par le Service des poids et mesures. Les exigences que doivent remplir de tels instruments de pesage sont donc très sévères et notamment celles concernant les pesons qu'ils intègrent. Les propriétés de ces pesons en matière d'erreur de mesure et de répétabilité sont définies dans la recommandation internationale OIML R60 de manière précise.
Les fabricants d’instruments de pesage de classe de vérification III intègrent donc exclusivement à leurs produits des pesons en qualité C3 et C6 remplissant ainsi les exigences de l’Organisation Internationale de Métrologie Légale de Paris. Cet état de fait est en général prouvé par le certificat OIML du peson. Cependant, le contrôle régulier réalisé par les Services des Poids et Mesures attestent des résultats fiables et précis aux instruments de pesage de précision moyenne ainsi que leur respect des prescriptions en vigueur en matière d'étalonnage. Toutefois, au moment de l’étalonnage, les conditions ambiantes sont relativement constantes, notamment la température ambiante. Le plombage d’un instrument de pesage de précision moyenne par les Services des poids et mesures compétent n’est donc pas automatiquement une attestation du respect des recommandations selon l’OIML R60, dont les conditions de contrôle sont nettement plus sévères.
Dans le cadre du contrôle et de l'assurance de la qualité, la toute dernière génération de pesons haute précision en qualité C6 de chez HBM a donc été vérifiée dans ces conditions en laboratoire. Parallèlement à cela, des produits de qualité comparable de divers fabricants ont également été examinés dans les mêmes conditions. Lors de cette opération, la structure des essais et les conditions ambiantes étaient identiques à celles du PTB (Institut Fédéral de Physique et de Métrologie) de Brunswick.
Au cours de l'essai, la gamme precix de HBM : la nouvelle gamme de pesons pour plate-forme comme instruments de pesage aptes à la vérification de classe de précision C6 a fourni une série de résultats de mesure précis. Les valeurs de linéarité et d’hystérésis étaient idéales. Un fait qui était directement visible, d’un coup d’œil, sur les courbes en palier et les protocoles d’étalonnage des pesons HBM testés. Les résultats des pesons en qualité C6 de la concurrence ont été en revanche plus qu'étonnants. Dans ce cadre, la précision des mesures à températures différentes prescrite par l'OIML était certes dans les limites de tolérance, toutefois la présence d'une dispersion importante était déjà notable. Cependant au niveau du fluage et à l'inverse des produits de la gamme precix de HBM, , les produits testés ne remplissaient pas les exigences prescrites.
Un résultat décevant ayant des conséquences car les instruments de pesage de précision moyenne font preuve, lorsque la température fluctue, d'écarts de mesure importants, à la charge du client et/ou de l'utilisateur. Toutefois, la solution dans ce cas est la nouvelle gamme de pesons precix de HBM pour des instruments de pesage haute précision, même dans des conditions ambiantes variables.
Fiabilité à 100 % : avec les pesons HBM en qualité C6 !
Avec precix, HBM propose des pesons ayant en version standard un nombre admissible de 6.000 échelons sur l’étendue de mesure apte à la vérification légale.
La précision de ces pesons également appelée qualité C6 (selon la recommandation internationale OIML R60) vous fournit des avantages directs par rapport aux pesons standards en 3000 échelons:
- Réduction des frais grâce à des pesons plus flexibles : au lieu d’utiliser plusieurs instruments de pesage pour des étendues de pesage et des précisions différentes, avec precix, un seul instrument de pesage suffit ! Si deux instruments de pesage ayant une étendue de pesage de 15 kg avec des échelons de 5g un de 30 kg avec un échelons de 5 g étaient nécessaire jusqu’à maintenant, aujoud'hui il vous suffit d'un seul instrument de pesage ayant une étendue de pesage de 30 kg avec un échelon de 5g, ne nécessitant aucun passage à un autre échelon,
- Dans le cadre d'applications pour lesquelles l’utilisation d’instruments de pesage soumis à la vérification n’est pas prescrite, une précision de pesage nettement accrue peut également être obtenue. Ceci est notamment valable pour les opérations de pesage avec variation de la température.