Les capteurs universels de pesage Z6 de HBM sont utilisés dans la plus grande région vinicole d’Australie
Dans leur usine de composte, la société australienne Accuweigh compte beaucoup sur les techniques de pesage HBM pour travailler sous des conditions difficiles : taux élevé d’humidité des matières traitées et hautes températures.
La ville de Singleton est située à 200 km au nord-ouest de la métropole Sydney avec ses millions d’habitants et son célèbre opéra- théâtre. Fondée en 1820 par Benjamin Singleton, elle est l'une des villes les plus anciennes d’Australie et l’association de son architecture moderne et historique lui confère son caractère unique. Singleton est proche de la vallée de Hunter la plus grande région vinicole d’Australie. Des douzaines de vignobles appartenant à de grandes sociétés nationales ou familiales produisent du Syrah, du Chardonnay, du Cabernet Sauvignon et du Pinot noir. La région est réputée par son Sémillon unique qui s'épanouit pleinement grâce au microclimat de la vallée de Hunter. Le paysage est caractérisé par la chaleur et la sécheresse mais aussi par de fortes pluies pendant la période de la végétation et de la récolte. Singleton avec environ 13.000 habitants est une ville qui, dans la région, se distingue par sa centrale électrique à charbon et par dessus tout par son paysage et ses vignobles. Gromor entreprise, une société située dans Singleton, produit de l’engrais pour l'amélioration du sol et pour une évolution rapide mais néanmoins organique des usines Une trieuse pondérale garantit aux clients qu’ils sont toujours livrés avec la bonne quantité de compost.
Hautes exigences en matière de pesage
Les entreprises Gromor exigent des besoins bien particuliers aux installations de pesage: Le taux d’humidité élevé de la matière traitée (le compost a une très grand pouvoir de rétention d’eau) et, en conséquence, l'humidité relative élevée et les hautes températures ont été des causes contraignantes pour les installations d’origine - un échec total. Accuweigh, une société fondée en 1992 à Adelaïde, capital de l'état du sud australien, a eu en charge le remplacement des installations. Avec plus de 65 employés et plusieurs bureaux dans toute l’Australie, Accuweigh propose à ses clients des produits de haute qualité ainsi que des services professionnels et des solutions complètes.
Après un examen minutieux et une évaluation étroite des conditions sur site, il est devenu évident que seule une installation de pesage de haute qualité serait en mesure de se conformer à ces exigences. C’est pourquoi, Accuweigh a décidé d'utiliser les systèmes de pesage de chez HBM
Le peson Z6 répond au pesage commercial
En cela, leur choix s’est porté sur les pesons Z6, homologués pour le pesage commercial, offrant une précision C3 et une capacité maximale de 100 kg (220.46lb). En plus de son excellente précision de mesure, la conception robuste du Z6 a été cruciale sur le choix du capteur et dons essentielle pour la décision. Jason Allen, commercial chez Accuweigh au bureau de Newcastle confirme : « La conception en acier inoxydable et le degré de protection IP68; avec cloisonnement hermétique ont été les principales raisons de notre décision. En outre, la protection aux parasites grâce à la technologie de câblage en 6 fils a été particulièrement importante pour nous, parce que la distance des capteurs à l'instrument de mesure était de plus de 30 mètres. La majorité des pesons compatibles ne prévoient pas le retour d’alimentation qui permet d’éliminer efficacement les effets des câbles.
Egalement disponible en version ATEX
Le peson Z6 est aussi disponible pour la capacité maximum utilisée par Accuweigh, en effet le Z6 est livrable de 5 kg (11.02lb) jusqu’à 1t. Quatre classes de précision différentes sont proposées: D1, C3, C4 et C6. L'éventail d'applications possibles est très large allant à l’équipement des balances, des plateformes mais aussi des réservoirs avec modules de montage complets. En option, une version ATEX du peson Z6 est disponible pour permettre une utilisation en atmosphères explosibles. La fabrication pointue assure une installation facile de toutes les versions. Le projet de Singleton n’est qu’un exemple.
"Idéal pour l'application"
« L’installation du Z6 a été très facile, parce que tous les points de fixation sont situés aux mêmes emplacement que les pesons précédemment utilisés. » C'est ainsi que Craig McGaw, le technicien principal, décrit le projet. Et Jason Allen est convaincu : il utilisera à nouveau les pesons Z6 sur de futurs projets ayant des conditions similaires. « La haute qualité du Z6 en fait le choix idéal pour cette application. »