Des temps de nettoyage plus courts, une qualité du produit plus élevée : Quels sont les secteurs et applications qui profitent des nouveaux capteurs de pesage hygiéniques et aseptiques.

Fig. 1: Système de remplissage Sig-Combibloc pour le remplissage aseptique de produits liquides comme le lait, jus de fruit ou autres produits alimentaires

Fig. 2: Peseuse associative

Fig. 3: Peson HBM "easy-to-clean" PW 25

Fig. 4: Peson HBM "hygienic" PW 27
Les demandes pour les systèmes automatiques de pesage et de conditionnement, les machines de remplissage et les doseuses se développent continuellement et l'on doit se conformer aux normes concernant leurs propriétés hygiéniques et/ou aseptiques aussi bien pour les composants que pour tous les éléments de ces systèmes dans un grand nombre d'industries différentes. Cela s'applique par exemple dans :
- L'industrie Alimentaire
- L'industrie Alimentaire pour animaux
- L'industrie Cosmétique
- L'industrie Pharmaceutique
- L'industrie Biotechnique
- L'industrie Chimique
- L'industrie de la Peinture
La conception hygiénique des installations, surtout avec un nettoyage facile de tous les composants, a de nombreux avantages. Le principal est une plus grande qualité et une meilleure pureté du produit fabriqué. Les lois courantes, les directives et les caractéristiques de qualité poussent continuellement vers le haut ces normes sur l'hygiène et l'aseptique. Et, pas des moindres: puisque l'hygiène est devenue un facteur concurrentiel. Les développements « intelligents », combinés avec des systèmes hygiéniques, signifient que les entreprises peuvent gagner en productivité grâce à des temps de nettoyage considérablement réduits.
C'est précisément ce point que HBM vise avec ses capteurs de pesage PW25 et PW27 qui ont été particulièrement développés pour les applications aseptiques et hygiéniques.
Les capteurs de pesage sont la clef de réussite dans les processus de pesage, de dosage et de remplissage. Avec les pesons hygiéniques et aseptiques PW25 et PW27, fournis uniquement et exclusivement par HBM, il est maintenant possible d'intégrer simplement les avantages des techniques de pesage modernes dans les processus de fabrication "aseptiques" ou "hygiéniques", par exemple dans les peseuses associatives, les doseuses, dans les installations d'embouteillage et autres machines de remplissage et d'emballage.
En tant qu'innovation mondiale dans la plage de pesage 10kg et 20kg, les deux types de capteurs ont en commun un degré de protection élevé (IP68/IP69K), ils disposent aussi d'une protection contre les surcharges, intégrée et donc protégée , en effet elle est située à l'intérieur du corps d'épreuve.
Les matériaux employés sont approuvés, avec un respect des surfaces et de la qualité pour un usage intensif dans les zones délicates. Aucune arête, coin ou trou ne peut fournir un point critique qui peut être attaqué par la contamination, les dépôts ou les bactéries. L'encapsulation hermétique des pesons autorise un nettoyage avec des décapants par jets à haute pression ou encore avec des agents chimiques mais également en utilisant des systèmes CIP.
Le PW25 présente des dimensions et fixations requises par les normes industrielles générales et il est donc facile de l'intégrer dans les systèmes actuels sans aucune dépense de constructruction supplémentaire. Le PW27, qui a été testé et certifié par l'EHEDG, est impressionnant par ses propriétés hygiéniques et aseptiques très élevées. Même le câble et le raccordement vissé permettent l'utilisation du capteur dans un environnement aseptique.
Avec ces propriétés, les capteurs de pesage PW25 et PW27 contribuent également à une croissance significative de productivité : une réduction importante du temps de nettoyage de l'installation génère une augmentation réelle d'efficacité de production et beaucoup moins de temps de panne.
C'est pourquoi les bureaux de conception en construction mécanique devraient prendre en compte ces paramètres et utiliser les capteurs PW25 et PW27. Ces capteurs de pesage hygiéniques et/ou aseptiques de HBM offrent un certain avantage de compétitivité et vous aident à vous conformer aux nouvelles spécifications toujours plus exigeantes du marché.