Première mondiale: Capteurs de pesage aseptiques et hygiéniques
Les capteurs de pesage sont les éléments de base de toutes installations de pesage, de dosage et de remplissage. Les pesons aseptiques PW25 et PW27 permettent maintenant d'intégrer les techniques modernes de pesage dans les processus de fabrication en environnement aseptique ou hygiénique. L'efficacité de la production est considérablement augmentée grâce à une diminution des temps de nettoyage et à une réduction importante des pannes dans les usines.
PW25 – le peson facile à nettoyer
La conception spéciale sans acune arête ou creux fait que le PW25 est le choix idéal pour les applications ayant des exigences de nettoyage particulières. Grâce à sa protection intégrée contre les surcharges, ce capteur à point d'appui central est quasiment indestructible. Pour en savoir plus sur ce peson facile à nettoyer.
PW27 – le peson hygiénique
PW27 est le premier peson et le seul au monde qui a été officellement certifié en conformité avec avec les régles très strictes du EHEDG. Ce capteur de pesage est donc parfaitement approrié à un usage dans la conception hygiénique de systèmes de pesage. Le PW27 est très facile à nettoyer grâce à sa construction étudiée qui ne présente aucun bord et cavité. Plus d'information sur ce peson hygiénique.