Pesage précis, Dosage fin, Précision de remplissage

Les capteurs de pesage numériques HBM permettent les opérations de contrôle pour assortir, remplir et doser par lots. Nos électroniques numériques rendent les capteurs analogiques aptes pour le pesage dynamique.

Les pesons numériques de HBM permettent une bonne fonctionnalité, de grandes vitesses et une exactitude adaptées de façon optimale aux conditions rencontrées en pesage dynamiques. Le capteur associé à un indicateur donne une valeur numérique de la pesée correspondant à la valeur du poids.

L'électronique effectue de nombreuses tâches comme une gestion de valeurs limites et d'hystérésis. Une fonction de déclenchement permet une détermination d'événements contrôlés du poids selon la vitesse, la taille et l'exactitude. En plus de leur rigidité à la torsion et à la flexion, les capteurs de pesage offrent une bonne protection contre les surcharges mécaniques au moyen d'une protection intégrée contre ces surcharges dans la direction de la traction et de la compression.

Pesage dynamique avec HBM...

Nous proposons des pesons, des électroniques et des accessoires pour...

  • Trieuses pondérales
  • Machines de remplissage par gravimétrie
  • Balances associatives
  • Calibreuses
  • Balances postales