Les techniques de pesage HBM

Le meilleur capteur de pesage pour votre application

HBM vous délivre tous les composants innovants et sophistiqués de pesage spécifiquement adaptés à votre application:

Services

Jouez la sûreté ! En tant que partenaire dans le pesage, nous vous fournissons une gamme complète de services dans le domaine du pesage. La réalisation rapide d'un prototype, nous permet de développer des capteurs adaptés aux besoins du client dans un laps de temps le plus court possible.

  • Les experts en pesage de HBM sont toujours présent à travers le monde
  • Prototypage rapide pour votre application spécifique
  • Installation et entretien sur place
  • Services d'étalonnage
  • Conférences et formations.

Exemples d’application de pesage

Poids lourd en technique de pesage : HBM – l'original

En technique de pesage, HBM représente précision, sûreté, fiabilité et qualité depuis plus de 60 ans. Pour en savoir plus !

LGC Automation France: Machines de conditionnement compétitives grâce aux pesons HBM

LGC a choisi le peson PW20i pour équiper ses machines de pesage et de conditionnement et optimiser ainsi vos applications de pesage dynamique.

Première mondiale au salon FoodTech : HBM trace la voie avec le nouveau capteur de pesage numérique FIT7A

HBM est devenu un acteur clef dans l'industrie alimentaire et a donc choisi de lancer son nouveau capteur de pesage numérique, FIT7A, sur le plus grand salon FoodTech en Europe du Nord Europe, à Herning au Danemark.

Le pesage joue un rôle primordial dans le contrôle de production des pneus

Les capteurs de pesage HBM sont utilisés pour peser les pneus pendant leur production afin d’assurer la qualité du produit fini.

PW22 – Capteurs de pesage avec certification répondant aux exigences des fabricants de balances

Les capteurs de pesage PW22 sont utilisés avec succès sur les peseuses Simionato et permettent de doubler le nombre de pesée des peseuses associatives.

Displaying results 1 to 5 out of 42

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Suivant >

Trend Articles on Weighing Technology

Pesage : Certificats tournés vers la Russie

Les entreprises qui veulent exporter vers les pays de la CEI ont nécessairement besoin de certifications conformes aux règlementations spécifiques de ces pays. Les clients de HBM peuvent s’épargner des efforts et gagner du temps...

Quand la précision est importante et le sans risque recherché : Balance de levage SLS

Pour obtenir l'approbation "Produit Médicale" de sa balance destiné au pesage suspendu, HBM a démontrer sa convenance pour un usage dans les applications médicales selon les normes DIN EN 60601-1-6 et DIN EN 62366.

Evitez les débordements en déterminant la quantité suffisante de remplissage

Dans le monde entier, la variation permise entre la quantité réellement contenue dans un paquet et la quantité spécifiée est régie par une loi. Les producteurs de nourriture essayent donc d'optimiser la quantité du produit à...

CC-Link et Réseaux industriels du futur

HBM a pu rencontrer John Browett, directeur général de CC-Link Partner Association (CLPA) pour discuter des avantages du CC-Link et de son devenir.

Appareils de mesure et d'essai particulièrement précis : Nos chefs produits vous recommandent...

Si une très grande précision est particulièrement indispensable à vos produits, nous avons la solution appropriée pour vous. Nos chefs produits aimeraient vous présenter ici nos « plus grandes stars » en termes de précision : à...

Displaying results 1 to 5 out of 9

1

2

Suivant >

Related Pages