Les techniques de pesage HBM

Le meilleur capteur de pesage pour votre application

HBM vous délivre tous les composants innovants et sophistiqués de pesage spécifiquement adaptés à votre application:

Technique de pesage pour les fabricants de balances

Les pesons HBM se retrouvent dans les ponts bascules pour le pesage des véhicules, sous les réservoirs et dans les plates-formes de pesage. De  nombreuses balances postales, médicales, de comptoirs et de comptage sont également équipées de capteur de pesage HBM.

HBM est un des principaux fabricants de capteurs de pesage et de composants pour le pesage, avec une large gamme de pesons et accessoires adaptés jusqu'aux amplificateurs et électroniques de pesage faciles à utiliser.

Capteurs de pesage à point d'appui central de HBM

Techniques de pesage pour l'ingénierie et le process en usine

In process weighing with HBM load cell

La sécurité de l'usine, la qualité des produits fabriqués et la reproductibilité des installations sont des facteurs importants dont il faut tenir compte pour équiper ses réservoirs et ses doseuses. Les composants HBM satisfont pleinement les demandes les plus rigoureuses exprimées à travers le monde.

HBM propose des capteurs de pesage, des pesons, des modules de pesage, des électroniques, des indicateurs de pesage et les logiciels pour ...

  • La surveillance de niveaux
  • Le pesage sous réservoirs et dans les doseuses
  • Le pesage d'additifs et de silos.

Pesons HBM

Modules de pesage HBM

Indicateurs de pesage HBM

Techniques de pesage dynamique

Dynamic weighing with HBM load cells

Les pesons numériques HBM permettent en process de contrôler le tri, le remplissage et le dosage. Nos électroniques numériques permettent d'adapter les capteurs analogiques au pesage dynamique.

Les capteurs de pesage numériques HBM offrent une fonctionnalité, une rapidité et une précision optimales et parfaitement appropriées aux exigences des applications en pesage dynamique. Les pesons délivrent aux électroniques un signal numérique et évalué, correspondant à la pesée.

Les électroniques pour pesons effectuent toutes les tâches assorties au moyen de gestion de valeurs limites et d'hysteresis. Une fonction trigger permet la détection d'un évènement de pesage selon la vitesse, taille et précision. En plus de leur rigidité à la torsion et à la flexion, les pesons assurent une protection contre les charges mécaniques grâce à une butée intégrée contre les surcharges dans le sens traction et compression.

Pesons numériques HBM

Techniques de pesage pour votre application spéciale

Special load cell applications

En tant que partenaire, compétent et digne de confiance, nous pouvons vous fournir en capteurs spécifiques et en solutions de pesage customisées.

Avec une réalisation rapide de prototypes nous pouvons satisfaire à vos demandes en pesage dans un laps de temps court.

par exemple, nous développons et fabriquons des composants spécifiques pour...

  • Le pesage de patient en milieux hospitaliers
  • En pesage médical
  • Equipements de ponts bascules
  • Pesage des déchets
  • etc.

Pesons customisés HBM

Journée "Techniques de Pesage" sur HBM On Tour

Profitez de notre expertise sur les «Techniques de Pesage» en participant à la journée gratuite HBM On Tour – Pesage organisée

le 13 juin 2013 à Nantes.