Avec HBM surveillez l’état de santé de vos structures: pour vous des résultats de mesure viables
Pour l’aménagement et la conception de bâtiments, pour l'évaluation des dommages ou la réalisation d'essais de fatigue : il faut effectuer une surveillance de l'état de santé des structures avec des résultats de mesure viables.
Un pont peut-il toujours être traversé éternellement ? Un bâtiment peut-il être rénové ? Est-ce que une structure tiendra solidement même si certaines pièces sont enlevées ou déplacées ? Un matériau de construction spécifique est-il approprié aux conditions d’utilisation ? Les tremblements de terre peuvent-ils être simulés en essais ?
Produits et services autour de la surveillance des structures
Toutes ces questions et bien d'autres se posent lorsque que l’on se trouve dans le domaine de la surveillance de l’état des structures. Les appareils de mesure et les services de HBM répondent à ces interrogations: en effet les jauges de contraintes, les capteurs, les amplificateurs et les logiciels de mesure fournis un seul fournisseur HBM, vous permettent de surveiller tous les comportements de vos structures. Assurez vos différentes opérations de mesure sur site grâce à une offre de services professionnels en termes d’installation, de mise en route ou de maintenance.
Quelque soit votre besoin en mesure de pression, de force, de déplacement, de température, de déformation, d’accélération et sur bien d’autre grandeurs à mesurer en surveillance de structures : vous pouvez faire entièrement confiance aux capteurs et amplificateurs HBM.
Les offres et solutions de mesure proposées par HBM pour la surveillance structurale vous garantissent des mesures viables ; que ce soit pour la planification, la mesure de déformation, la surveillance de mouvements ou la surveillance à long terme des structures comme les:
- Bâtiments
- Ponts
- Barrages
- Tunnels
- Routes
Application reports on structural health monitoring with HBM:
A la recherche d'un dosage optimisé: Modules de pesage RTN dans un nouveau silo CEMEX en Autriche.
De manière à assurer un mélange parfait et un dosage optimal de ce matériau, la société CEMEX Autriche utilise les systèmes de pesage de chez HBM pour équiper son nouveau silo de matières liantes
Le projet d’explosions sous-marines, mené dans un environnement sensible sur le fleuve Columbia, respecte des limites rigoureuses de sécurité grâce à l'équipement de mesure Genesis de HBM
Deux entrepreneurs américains : Contract Drilling & Blasting et Aimone-Martin Associates, ont utilisé le système rapide d’acquisition de données GEN7t de la famille Genesis de HBM pour surveiller avec succès des explosions...
Surveillance de chargement dans l'arène Olympiahalle de Munich
De nos jours, les concerts et tout particulièrement ceux qui impliquent de la musique pop deviennent de plus en plus prodigues. En conséquence, l'équipement employé par les artistes pour la lumière et le bruit est plus grand et...
Garder un oeil sur les effets du trafic des marchandises lourdes : Surveillance à long terme sur un pont d’autoroute
Le trafic de marchandises lourdes, toujours croissant, est la raison pour laquelle des essais constants de résistance d’environ 38.000 ponts sur les autoroutes allemandes et sur les routes principales. Afin d'étudier ces effets,...
Mesure d'états de contrainte du pont Calatrava
Le Pont de la Constitution de l'architecte espagnol Santiago Calatrava est le quatrième pont sur le Grand Canal de Venise inauguré en novembre 2007, HBM ITALIE a collaboré avec la société Veneta Engineering de Vérone qui était...
Contact HBM
Avez-vous des questions sur les solutions HBM pour la surveillance des structures ?