Les sociétés aéronautiques dans le monde comptent sur HBM

Vous trouverez içi quelques exemples d'application aéronautiques utilisant les techniques de mesure HBM...

JSF (USA/GB): F-35 Lightning II Joint Strike Fighter... campagne d'essais des structures

Aerospace Testing with HBM at JSF Joint Strike Fighter F-35
  • Tests des structures sur l'avion de chasse F-35 Joint Strike Fighter
  • Capacité de lire les données de mesure en temps réels et à distance dans différents sites à travers le monde
  • Système de mesure complet d'un seul fournisseur HBM
  • 20000 voies de mesure.

 

IABG (Allemagne): A380 Essais en fatigue sous charge

  • Essais de déformation sous d'importantes charges sur la structure assemblée de l'Airbus A380
  • Utilisation des appareils de mesure CANHEAD répartis sur l'avion permettant un gain essentiel sur la quantité requise de câbles.
  • 7000 voies de mesure

Embraer (Brésil): 4000 voies de mesure pour tester les structures

Embraer
  • Système d'acquisition pour essais de structures sur l'Embraer ERJ 170/190
  • Mesures de contraintes, de force, et déplacement
  • Système complet de mesure HBM - incluant le logiciel de mesure.

Cessna (USA): Systèmes de mesure pour des essais de structures et tests en vols

Cessna
  • Tests statiques et dynamiques sur des fuselages
  • Acquisition synchrone des données avec des
    convertisseurs A/N sur chaque voie
  • Système de mesure complet de chez HBM - incluant le logiciel.

EADS (Espagne): Système de mesure sur des structures

EADS
  • Tests sur des structures d'avions HTP (horizontal tail planes)
  • Tests de composants sur la fusée spatiale Ariane 5
  • >1500 voies de mesure

NASA (USA): HBM participe à l'accroissement de la sûreté sur la navette spatiale

NASA
  • Equipement de mesure HBM (MGCplus et catman®) adapté sur la plateforme mobile de lancement de la navette spaciale de la NASA
  • Surveillance des charges pour s'assurer que le poids est correctement réparti sur la plateforme
  • 1000 voies de mesure

AIRBUS (GB): 1000 voies de tests sur A340

A340 testing
  • Essais statiques et dynamiques en fatigue des ailes
  • Mesure de 1000 voies de déformation, de force, de déplacement
  • Système de mesure complet de chez HBM - avec logiciel de mesure
  • 1000 voies de mesure