Les sociétés aéronautiques dans le monde comptent sur HBM
Vous trouverez içi quelques exemples d'application aéronautiques utilisant les techniques de mesure HBM...
JSF (USA/GB): F-35 Lightning II Joint Strike Fighter... campagne d'essais des structures
IABG (Allemagne): A380 Essais en fatigue sous charge

- Essais de déformation sous d'importantes charges sur la structure assemblée de l'Airbus A380
- Utilisation des appareils de mesure CANHEAD répartis sur l'avion permettant un gain essentiel sur la quantité requise de câbles.
- 7000 voies de mesure
Embraer (Brésil): 4000 voies de mesure pour tester les structures

- Système d'acquisition pour essais de structures sur l'Embraer ERJ 170/190
- Mesures de contraintes, de force, et déplacement
- Système complet de mesure HBM - incluant le logiciel de mesure.
Cessna (USA): Systèmes de mesure pour des essais de structures et tests en vols

- Tests statiques et dynamiques sur des fuselages
- Acquisition synchrone des données avec des
convertisseurs A/N sur chaque voie - Système de mesure complet de chez HBM - incluant le logiciel.
EADS (Espagne): Système de mesure sur des structures

- Tests sur des structures d'avions HTP (horizontal tail planes)
- Tests de composants sur la fusée spatiale Ariane 5
- >1500 voies de mesure
NASA (USA): HBM participe à l'accroissement de la sûreté sur la navette spatiale

- Equipement de mesure HBM (MGCplus et catman®) adapté sur la plateforme mobile de lancement de la navette spaciale de la NASA
- Surveillance des charges pour s'assurer que le poids est correctement réparti sur la plateforme
- 1000 voies de mesure
AIRBUS (GB): 1000 voies de tests sur A340

- Essais statiques et dynamiques en fatigue des ailes
- Mesure de 1000 voies de déformation, de force, de déplacement
- Système de mesure complet de chez HBM - avec logiciel de mesure
- 1000 voies de mesure