Full scale fatigue testing at Embraer
© Embraer

La technique de mesure HBM au service des essais en fatigue sur les avions de Embraer au Brézil

Embraer est le principal fabricant d'avions civils et militaires, avec son unité de fabrication et d'essais située dans Sao Jose dos Campos à Sao Paulo au Brésil.

Embraer se positionne parmi les quatre plus grands avionneurs commerciaux dans le monde avec un réseau de lignes aériennes régionales bien établies, avec une flotte de 30 appareils turbopropulseurs EMB 120 Brasilia et 50 avions de ligne à réaction ERJ 145. Pour compléter sa flotte, Embraer lance l'ERJ 170 et l’ ERJ 190, qui couvre une capacité de 70 à 108 passagers.

HBM fournit le système de mesure pour l'essai structural complet de l'ERJ 170 et de l’ERJ 190. Le spécimen d'essai est équipé d'environ 4000 jauges de contrainte pour la détermination des efforts, des contraintes et des caractéristiques de fatigue de l'avion. La solution de mesure clé en main de HBM offre à Embraer les possibilités de mesure simultanée et parallèle de plus de 4000 voies de mesure, à l’aide d’un logiciel d’acquisition de mesure et de post traitement pour l’annalyse des données.

L’installation de mesure d’ Embraer est basé sur le système d'acquisition de données MGCplus construit sur une conversion analogique numérique avec une résolution sur 20bit. Chaque voie de mesure est équipée d’un convertisseur analogique numérique. Toutes les voies sont synchrones et cette conversion synchrone assure une parfaite acquisition des données effectuée sans le biais de prélèvement, et sans qu’aucun multiplexage ne soit fait ce qui occasionnerait destemps de stabilisation préjudiciables entre la scrutation des différentes voies.

Le logiciel catman® de chez HBM est utilisé pour le paramétrage des voies de mesure, pour l’acquisition et le traitement des données et le visualisation des données. En outre, le logiciel catman transmet les informations en temps réel aux PC du client montés en réseau pour tenir compte des évènements et pouvoir agir rapidement sur les essais.

"Embraer a choisi la solution HBM “ selon Bob Barrett manager de chez HBM, "parce que HBM offre la technologie dernier cri dans le domaine de l’acquisition de données et du logiciel de mesure qui répond aux exigences des essais structuraux statiques et dynamiques. De plus, la solution HBM offre à Embraer un système souple permettant la reconfiguration facile de l’installation pour d'autres projets de mesure futurs".