Pesée, emballée, prête à manger : L’alimentation est pesée avec une très grande précision

La production alimentaire d'aujourd'hui dépend essentiellement de processus de fabrication plus efficaces et doit répondre aux exigences des consommateurs et aux marchés mais également aux règlements nationaux et internationaux en termes d’hygiène.

La fraîcheur et la durée de conservation sont de plus en plus importantes. La principale exigence est d’avoir une production hygiénique. Que ce soit pour des opérations de dosage, de remplissage ou de mélange, une bonne production alimentaire est supportée par des moyens d'essai et de mesure de haute technologie, fiables et de conçus pour être utilisés facilement.

Les produits de HBM test and measurement technology sont utilisés dans de nombreux secteurs de l'industrie alimentaire équipant principalement la production de l'empaquetage à la distribution. Voyez par vous-même :

Production alimentaire

Agitation, mélange, séparation : Ce qui important dans la production alimentaire est l’obtenir le bon mélange des ingrédients constituant de produit. Les capteurs de pesage HBM sont employés, par exemple, dans les agitateurs, sous les silos et les réservoirs. Nos capteurs de pesage sont également intégrés dans les machines de production alimentaire, comme celles équipant les boulangeries.

Dans les boulangeries, les confiseries ou dans les unités de production de viandes, de boissons ou de produits prêt à l’emploi, les techniques de pesage HBM sont synonymes de qualité et de fiabilité. Les capteurs de pesage aseptique PW27 permettent une production alimentaire hygiénique. Nos capteurs de pesage, en acier inoxydables, sont hermétiquement encapsulés et offre une précision de pesage durable; même dans un environnement humide ou une zone corrosive.

Capteurs de pesage en flexion

Capteurs à point d'appui central

Empaquetage et remplissage

Remplissage exactement au repère grâce à une extrême précision du pesage : Un pesage précis est exigé pour empaqueter ou pour remplir de la nourriture dans leurs emballages. Les capteurs de pesage HBM trouvent leur place dans de nombreuses applications comme par exemple dans :

  • Les balances pour déterminer les proportions de nourriture
  • Les peseuses multi-têtes
  • Les peseuses de contrôle
  • Les ensacheuses
  • Les machines de remplissage de poudre
  • Les machines de remplissage

HBM offre un large éventail de capteurs de pesage. Les capteurs de pesage numériques de la famille de FIT® offrent 1000 mesures par seconde et sont particulièrement bien adaptés pour les processus de pesage dynamiques.

Recherchez-vous un capteur de pesage pour équiper une installation de remplissage hygiénique de fluides ? Le capteur de pesage aseptique PW27 est le bon choix.

Pesons numériques

Capteurs de pesage à point d'appui central

Capteurs de flexion

Solutions pour les fabricants de balances

Les fabricants du monde entier ont confiance dans les capteurs de pesage HBM. Pour cette raison, les composants de pesage HBM sont intégrés dans de nombreuses balances utilisées dans l'industrie alimentaire.

Profitez des avantages apportés par les capteurs de pesage de HBM :

  • Précis et résultats d'essai fiables, également pour un usage dans les applications à transactions commerciales
  • Précision garantie pour une production de capteurs en série, même avec une classe de précision C6
  • Matériaux robustes, par exemple, acier inoxydable

Capteurs à point d'appui central

Bénéficiez des solutions de mesure de HBM test and measurement! Nos produits sont fabriqués et constamment optimisés en concordance avec les normes sévères de qualité.

Hygiène: Un sujet humain

Ici vous découvrirez plus d'informations sur l'histoire de l'hygiène alimentaire.

PW27 - hygienic load cell

PW27 hygienic load cell
  • EHEDG-certified
  • Designed to hygienic aspects
  • Aseptic design for top safety
  • Suitable for humid, aggressive environments
  • Stainless steel housing with IP68 / IP69K protection
  • Maximum capacity 10 kg and 20 kg
  • Easy to clean

PW27 - hygienic load cell

Journée "Techniques de Pesage" sur HBM On Tour

Profitez de notre expertise sur les «Techniques de Pesage» en participant à la journée gratuite HBM On Tour – Pesage organisée

le 13 juin 2013 à Nantes.