Techniques de mesure HBM dans l'industrie automobile

Les techniques de mesure HBM sont employées dans de très nombreuses applications de l'industrie automobile, quelque soit le secteur : production, contrôle qualité ou  recherche et développement. En déplaçant la souris sur les différents composants de la voiture, vous accèderez aux informations détaillées concernant nos solutions de mesure correspondant à votre application.

Choisir un champ d'application:

Exemples d'application dans l'industrie automobile

La fabrication de moteurs électriques est beaucoup plus efficace grâce à une sélection des meilleurs équipements d'essai

Une plus grande efficacité dans le développement et la production des moteurs électriques exige plus de recherche. La mesure de couple est une des mesures les plus importantes.

Validation obtenue pour la voiture de course AMZ qui a vu sa conception assurée par les jauges de contrainte HBM

L'équipe de course AMZ a utilisé les jauges de contrainte et les systèmes d'acquisition de données HBM pour valider des modèles et simulations par éléments finis.

Formula Student: Innovation sur piste

L'équipe 'High Octane Motorsports e.V.' de l'université Friedrich-Alexander a participé à la de la Formula Student avec l'aide de HBM pour optimiser les performance du moteur et de la transmission.

De quelle manière les couplemètres permettent d’optimiser les transmissions hybrides des autobus et des camions

Les intégrateurs du secteur automobile utilisent couramment des bancs d'essai ou des installations spécifiques pour développer, caractériser et tester les moteurs destinés aux véhicules. Etant donné que la technologie hybride...

Nouvelle génération de dynamomètre haute vitesse

La société australienne Dyno Dynamics travaille sur la nouvelle génération de dynamomètres haute vitesse. Le coeur du dynamomètre : Le couplemètre T40B de HBM.

Nouveaux matériaux en crash tests: l’institut pour les structures automobiles allégées s’appuie sur Genesis HighSpeed d’HBM

L’ Institut pour Constructions Légéres en Automobiles (LIA) de l’Université de Paderborn étudie et développe des concepts de structures. Pour l'acquisition des donnéesle LIA s'appuie sur le GEN5i de HBM.

Servir une industrie automobile plus verte

Les exigences concernant l'efficacité énergétique et l’émission de dyoxine de carbone des moteurs augmentent constamment. Un fabricant d’eau, d’huiles et de pompes à vide destinés aux moteurs thermiques a donc décidé d'utiliser...

Tests des moteurs électriques et hybrides: HBM, un partenaire de premier plan pour la société française GreenMot

Faire des essais sur des moteurs électriques présentent un nouveau défi lorsqu'il s'agit de la mesure. La société française GreenMot a opté pour le système eDrive de HBM, une solution très innovante dans les essais.

HBM sur banc d'essai : Allison Transmission implique HBM dans les essais

Allison utilise principalement les produits HBM pour mesurer des couples et des vitesses sur les dynamomètres utilisés dans le cadre de développement de ses transmissions électriques hybrides. Ils utilisent actuellement les...

Meilleur contrôle grâce au PME

Pour tester les montages de sièges automobiles et même les sièges complets, Kühne + Vogel ont déjà développé et fabriqué un certain nombre de machines pour des fournisseurs automobiles célèbres. Le critère de qualité décisif pour...

Displaying results 1 to 10 out of 32

1

2

3

4

Suivant >

Solutions de mesure pour le développement , la production, les essais et l'étalonnage

Solutions de mesure dans le secteur automobile

Produits & Services

Rapports d’application