Tous les composants en une seule source
La qualité d'une chaîne complète de mesure est définie par ses paramètres et l'interaction de ses composants. Il y a ainsi beaucoup de différentes tâches de mesure possibles pour lesquels ces composants doivent être recombinés pour obtenir la solution complète désirée, bien qu'il n'y ait aucun risque impliqué quand tout provient d'une même source…
Capteurs et éléments sensibles
- Jauges d'extensométrie
- Capteurs de Force
- Capteurs de Pression
- Capteurs de Déplacement
- Capteurs de Couple
- Capteurs spéciaux.
Amplificateurs
- Résolution maximum et précision élevée
- Grande vitesse d'échantillonnage
- Enregistrement sur Carte PC
- Interfaces: Ethernet, USB, série
- Fonctions TEDS (Transducer Electronic Data Sheet).
Logiciel
- catman®AP... just 20 seconds to the first measurement results
- catman®Professional... The complete solution for data acquisition, visualization, analysis and documentation
- catman®Enterprise... Access to up to 10,000 measurement channels via a client/server network.
Service
- Calibration Laboratory for torque, force, pressure and voltage ratio
- Special transducer construction
- Strain gage installation on vehicle components
- Commissioning
- Training and seminars.