Résultats fiables - sans expérience !

La formule du succès dans les applications chimiques avec les moyens de mesure HBM

HBM offre des appareils de mesure et d’essai précis, robustes et antidéflagrants pour les applications chimiques. En mélangeant, dosant, pesant, remplissant … HBM s'assure que la chimie est exacte !

Les techniques de pesage ont particulièrement trouvé leurs places partout dans l'industrie chimique. Que ce soit les applications rencontrées en production ou en remplissage de substances explosives, les produits chimiques exigent des conditions spéciales en ce qui concerne le matériel de mesure utilisé.

HBM offre les bonnes solutions de mesure et d’essais:

  • Matériels précis offrant les classes de précision D1 à C6
  • Technologie de pesage antidéflagrante
  • Capteurs de pesage robustes en acier inoxydable

Applications typiques:

Production chimique

Dans l'industrie chimique, des substances sont décomposées et associées, des matières premières naturelles sont transformées et des matériaux synthétiques sont produits. Ces processus de fabrication demandent différentes exigences sur les matériels de mesure qui seront utilisés selon le produit à fabriquer.

Dans la production chimique d’enduits, de plastiques ou de poudres, par exemple, il est essentiel de suivre une recette spécifique. Le facteur crucial est d'assurer un pesage précis des différentes substances dans les systèmes de dosage et de mélange correspondants. Le poids des récipients pour le stockage et l'approvisionnement de grands nombres de substances chimiques doit être aussi déterminé d’une manière sûre.

La technologie HBM dans le domaine du pesage a été testée et éprouvée depuis plus de 60 ans et offre une grande précision certifiée. HBM propose une large gamme de produits pour le pesage industriel et commercial avec également des produits livrables en version antidéflagrante. Les capteurs de pesage à point d’appui central de HBM offrent d'excellentes propriétés métrologiques pour répondre aux applications de l'industrie chimique.

Solutions pour les fabricants de balance

Que ce soit de grands récipients ou différents éléments de systèmes de dosage, les balances sont essentielles au pesage dans la production chimique. Il est indispensable qu'elles fonctionnent correctement.

Pour les fabricants de balance, HBM fournit les capteurs de pesage appropriés : Quel que soit la solution : capteurs de pesage en flexion ou capteurs de pesage analogiques ou numériques, nos capteurs de pesage sont fabriqués en acier inoxydable et sont donc extrêmement résistants. En outre, nous offrons des solutions de pesage pour un usage en atmosphères explosibles.

RSCC
PW15AH
RTN
HLC

Technologie de pesage antidéflagrante de HBM

Dans votre production, utilisez-vous des substances explosives ? Les solutions de pesage HBM conviennent parfaitement pour une utilisation dans différentes zones ATEX. Elles permettent un pesage, dosage et remplissage facile de vos substances explosives. Vous trouvez ici une vue d'ensemble de nos produits de pesage antidéflagrants:

  • Capteurs de pesage

    • RSCC Capteur de pesage
    • PW15AH Capteur de pesage à point d'appui central avec protection IP69K
    • RTN capteur de pesage pour transaction commerciale
    • HLC capteur de pesage pour transaction commerciale
    • Z6 capteur de pesage pour transaction commerciale
    • C16A capteur de pesage pour transaction commerciale de capacités élevées
  • Accessoires

Z6
C16
AED9101C-Z2/22
SD01A - Zenerbarrieren

Solutions de pesage HBM pour l'industrie chimique

  • Précises
  • Antidéflagratantes
  • Robustes

Capteurs de pesage en différentes classes de précision

Journée "Techniques de Pesage" sur HBM On Tour

Profitez de notre expertise sur les «Techniques de Pesage» en participant à la journée gratuite HBM On Tour – Pesage organisée

le 13 juin 2013 à Nantes.