Solutions de mesure dans l'industrie de l'énergie
L’activité générale dans le secteur de l’énergie se développe continuellement, il y a donc une augmentation importante des demandes pour assurer que les structures soient conçues pour fonctionner et durer dans le temps, pour celà elles doivent être parfaitement exécutées. Pour suivre les phases de développement dans ce secteur très innovant,
HBM a élargit sa gamme de produits destinée au domaine de l'analyse des structures pour les phases de développement et permet d'accroitre les performances dans tous les secteurs liés à l'énergie aussi bien dans les énergies renouvelables, le nucléaire ou encore le pétrole et gaz. HBM est le partenaire idéal pour l'industrie de l'énergie en répondant à toutes les applications.
Applications typiques
Acquisition de données Haute Tension

- Solutions pour les essais d'impulsions et HT
Les essais Haute Tension, tels que les essais d’impulsion Foudre ou d’impulsions sur disjoncteurs HT, soumettent les moyens de test à des conditions extraordinaires. Les produits HV d’HBM permettent une acquisition de données fiable en combinant isolation électrique, immunité électromagnétique et bien d’autres fonctionalités.
Nos systèmes ont été testés, validés et exploités sur des milliers d’applications dans le monde. Les applications types sont :
- Essais sur disjoncteurs, contacteurs, relais et fusibles
- Essais d’impulsions foudre sur transformateurs, systèmes d’isolation ou de protection électrique, disjoncteurs
- Essais normalisés de courant en détection du passage à zéro
Solutions en acquisition de données haute tension
Essais de durabilité des composants

- Essais sur une pale d'éoliènne avec des jauges de contrainte optiques HBM
Dans l'industrie énergétique, de nombreuses structures sont sujettes à des charges élevées : pipelines, pylônes ou fondations et éoliennes. L'analyse des contraintes expérimentale est la méthode idéale pour déterminer les contraintes dans les matériaux.
HBM propose un large éventail de jauges de contrainte et d'amplificateurs de mesure ainsi que le logiciel catman®AP pour l'analyse exprimentale des contraintes.
Les nombreuses possibilités offertes par la technologie des jauges de contraintes optiques sont particulièrement utiles et appropriées aux applications rencontrées dans l'industrie énergétique. Cette technologie utilise le principe du réseau de Bragg pour mesurer la lumière. Les influences électromagnétiques n’influencent plus les jauges et n'affectent plus les résultats de mesure.
Essais de rendement de génératrices - Mesure de couple

- Couplemètre T10FH de HBM
Dans toutes sortes de centrales électriques, les exigences en termes de rendement des génératrices augmentent considérablement.
La pression des coûts et des règlementations environnementales plus rigoureuses exigent une connaissance exacte des caractéristiques spécifiques reflétant les performances de vos génératrices. HBM, leader du marché de la mesure du couple, propose une gamme importante de capteurs de couple analogiques et numériques.
Les capteurs de couple HBM, précis et robustes sont le meilleur choix particulièrement si l'on compare avec les méthodes de mesure de couple effectuées indirectement, méthode qui était jusqu’alors couramment employée.
Applications de pesage dans l'industrie énergétique

- Module de pesage HBM sur un réservoir de gaz
Les capteurs de pesage sont employés dans de nombreuses applications de l'industrie énergétique, par exemple pour équiper les réservoirs de gaz, les usines de matières premières ou les centrales nucléaires.
La gamme des capteurs de pesage et indicateurs de pesage offre la bonne solution pour chaque application, vous les trouvez sous les réservoirs ou dans les systèmes de process dynamiques.
Même dans le secteur très exigeant de l'enrichissement de l'uranium soumis à des fluctuations de hautes températures, les capteurs de pesage RTN de chez HBM délivrent des résultats de pesage extrêmement précis et fiables.
Conception, essais et automatisation

- Logiciel de durabilité et de fatigue HBM nCode
Déterminer les contraintes sur vos systèmes et structures dès la phase de conception !
Les solutions logicielles et professionnelles de HBM nCode vous permettent d'effectuer des «essais virtuels » même bien avant de commencer la production des prototypes. Réaliser une économie et augmenter votre efficacité en réalisant des analyses de durabilité et de fatigue dès la phase de développement. Beaucoup d'utilisateurs de l'industrie énergétique, particulièrement dans l'énergie nucléaire et éolienne, font confiance aux solutions HBM nCode.
Solutions en logiciels de HBM nCode
Applications sur les éoliennes
Dans l'énergie éolienne, il y a des applications polyvalentes telles que la surveillance de la charge du vent dans les pales de l’éolienne de manière à augmenter la fiabilité et la disponibilité des éoliennes. Le même système peut être employé pour protéger l’éolienne contre les vents forts en l’arrêtant et en tournant les pales en position sûre.
Un autre exemple d’applications dans l'énergie éolienne est de mesurer la puissance. La transmission mécanique, par exemple des générateurs, doit être mesurée avec exactitude par les capteurs de couple de grande précision de chez HBM selon la norme IEC 60034.
Exemples d'application dans l'industrie de l'énergie
Essais de puissance de classe mondiale dans le laboratoire Haute Puissance ABB
Les tests menés au laboratoire d'essais Haute Puissance d'ABB à Ludvika (Suède) exigent de soumettre les produits à des contraintes extrêmes. Des appareils de mesure performants, comme les Genesis HighSpeed, sont utilisés pour...
L’enregistreur graphique GEN2i contribue à améliorer les performances des groupes électrogènes
Avec les systèmes de mesure HBM, Cummins peut maintenant répondre facilement aux exigences ABS et ISO par une meilleure compréhension des critères de performance de ses générateurs.
Les Chinois développent un système de surveillance amélioré de moteurs diesel pour les centrales nucléaires
Les ingénieurs chinois ont développé un système de surveillance de moteur basé sur le système d’ acquisition de données GEN2i de HBM pour répondre aux réglementations sur la sécurité des centrales en ce qui concerne les moteurs...
Une longue durée de vie et des temps d'arrêt courts grâce aux moyens de mesure HBM
HBM est un acteur important sur les marchés croissants et fortement prometteurs comme l'énergie éolienne grâce à sa technologie de mesure dernier cri. Des solutions complètes sont exigées pour augmenter l'efficacité des...
Processus d’enrichissement de l’Uranium en isotope : Les capteurs de pesage RTN impressionnent dans les conditions d’utilisation extrêmes.
Les pesons RTN peuvent démontrer leurs forces dans des applications extrêmement exigeantes comme dans le processus d'enrichissement de l’uranium en isotope
L'isolation améliore les résultats de mesure
Plusieurs facteurs peuvent influencer la qualité des résultats de mesure. Dans quelques application, une isolation galvanique est la clef d'améliorations importantes. Cet article vous présente les différentes topologies et vous...
Technique de mesure HBM sur banc d'essai : Mesure dynamique de couple sur les turbines à eau
Comment le couple peut-il être mesuré avec plus de précision et plus efficacement ? Un fabricant bien connu des bancs d'essai pour tester les turbines à l'eau fait entièrement confiance dans un nouveau concept : Au lieu...
La technologie et les techniciens de HBM permettent la mise en place du premier parc éolien allemand en mer
Avec les prix des matières premières en hausse et une conscience environnementale accrue, la production d'énergie électrique performante et écologique ne cesse de gagner en importance aux yeux des consommateurs. Pour le projet de...
HBM’s nCode Software Selected For Nuclear Reactor Data Analysis
South African based Pebble Bed Modular Reactor (Pty) Ltd (PBMR) has selected HBM’s nCode GlyphWorks and ICE-flow Automation software for the analysis and management of test data.
Chaînes de mesure pour les installations de biogaz: les capteurs RTN pour les sources d'énergie renouvelable
On ne peut pas dire où le défi sur l’énergie nous mènera. Nous avons au maximum cinquante années avant que les combustibles fossiles deviennent rares. C’est pourquoi de nouvelles méthodes de productions énergétiques sont...
Pictures by Jan Ortgies & Gernot Grundey - Photocase
Solutions d'essais des éoliennes
HBM propose de nombreuses solutions techniques pour mener des essais dans l'industrie énergétique, pendant le développement en usine mais également des essais de structures sur les éoliennes existantes.