Même soumis à un environnement électromagnétique très sévère, obtenez des résultats de mesure propres et fiables
Dans la majorité des cas, l’électricité n’est pas produite et consommée au même endroit. C’est pourquoi, un réseau de transport d’électricité relie les centres de production aux différents centres de consommation électrique.
Ce réseau de transport d’électricité est organisé en différents sous-réseaux qui se distinguent par les niveaux de tension transportés de quelques centaines de volts (BT) à plusieurs dizaines de kilovolts (MT) jusqu'à plusieurs centaines de kilovolts (HT).
Les différents réseaux sont reliés ensemble par des sous-stations qui contiennent des transformateurs de tension, des disjoncteurs, des détecteurs de sur-tensions transitoires, des isolateurs etc. mais aussi des équipements de mesure et de commande.
Essais de commutations
Les essais de commutations font partie des applications les plus exigeantes, et demandent la mise en œuvre de matériels et logiciels spécifiques pour délivrer des résultats d'essais précis et fiables. Les défis relevés par les matériels de mesures HBM Genesis High Speed portent sur l'isolation des voies de mesures, la faible dérive des amplificateurs, l’immunité aux bruits électriques et à l’environnement électromagnétique, la capacité à fonctionner sur batterie. Les défis relevés par les logiciels portent sur l'intégrité des données, la répétabilité des mesures et la rapidité d’exécution des cycles d’essais.
Profitez donc des solutions intégrées de HBM Genesis High Speed pour réaliser vos essais disjoncteurs.
Essais de commutations
Essais d’impulsions Hautes Tensions
Dans le monde entier, la plupart des réseaux de transport d’électricité s’appuient sur des lignes aériennes, montées sur pylônes. Ces réseaux et toutes leurs composantes sont donc fortement exposées aux coups de foudre.
Les dommages occasionnés à un ou plusieurs des éléments d’un réseau de distribution peuvent avoir comme conséquences directes une perte partielle des possibilités de distribution de l’'énergie, engendrant le mécontentement des consommateurs finaux et un coût élevé pour la réparation. Les essais de tenue à la foudre des transformateurs, des détecteurs de surtensions transitoires, des isolateurs et des disjoncteurs sont donc incontournables dans le processus de conception et de qualification de ces composants.
Pour en apprendre plus sur les logiciels et matériels HBM Genesis High Speed destinés aux mesures d’impulsions hautes tensions.
Essais d'impulsions haute Tension
Essais « Courant Zéro »
Current Zero (CZ) se rapporte au phénomène d'interruption de courant dans les disjoncteurs de forte puissance. Aujourd'hui il semble économiquement improbable que des circuits haute tension puissent être interrompus par d'autres moyens que l’arc électrique.
Tous les disjoncteurs fonctionnent sur le principe de lames de contact s'écartant l’une de l’autre, entraînant la formation d’un arc électrique entre les contacts. Le paramètre normalisé Current Zero est un indicateur de la pression, de la température, de la densité ionique, de l'écoulement de plasma, etc.
Les mesures Current Zero sont employées pour comprendre le phénomène d’arc électrique et pour identifier les paramètres prépondérants pour obtenir une interruption réussie du courant. Pour en savoir plus au sujet des matériels et logiciels de HBM Genesis High Speed pour les mesures Current Zero.
Essais " Current Zero"
Vos avantages
- Précision, filablité et intégrité des données pour la confiance
- Productivité pour un coûteux de propriété bas
- Logiciel standard de HT et BT avec extension pour applications spécifiques fournissant une solution efficace de coût
- Fournisseur de solution avec plus de 15 ans d'expérience dans cette application
- Plusieurs générations de HT & BT démontrant l'expertise et l'engagement
- Abaissez le coût d'entretien des systèmes au-delà de la durée de vie comparativement aux systèmes «uniques»