Essais Current Zero

Current zero (CZ) se rapporte au phénomène d'interruption de courant dans les disjoncteurs de forte puissance. Aujourd'hui il semble économiquement improbable que des circuits haute tension puissent être interrompus par d'autres moyens que l’arc électrique.

Tous les disjoncteurs fonctionnent sur le principe de lames de contact s'écartant l’une de l’autre, entraînant la formation d’ un arc électrique entre les contacts. Le paramètre normalisé Current Zero est un indicateur de la pression, de la température, de la densité ionique, de l'écoulement de plasma, etc.

Les mesures Current Zero sont employées pour comprendre le phénomène d’arc électrique et pour identifier les paramètres prépondérants pour obtenir une interruption réussie du courant. Pour en savoir plus au sujet des matériels et logiciels de HBM Genesis High Speed pour les mesures Current Zero.

Besoins en matériel pour l'essai Current Zero

En utilisant la technologie de la conversion numérique isolée par fibre optique pour les essais Current Zero, 4 conditions principales doivent être réunies :

  • Résolution verticale
  • Bande passante
  • Immunité contre les coupures rapides
  • Immunité contre les champs magnétiques

Solution HT 6600 homologuée pour les mesures normalisées Current Zero

Les essais d’homologation ont été menés au laboratoire Haute Puissance KEMA de Arnhem en Hollande, un des organismes référents en termes d'essais Haute Puissance. Etant donné l'absence de normes et de méthodes d’étalonnage unanimement reconnues, KEMA a décidé d’établir un programme d’essais dédié, basé sur l'expérience acquise en en dix ans de mesures du Current Zero.

fold faq Current Zero and Acceptance Testing FAQ