Essais d’impulsions haute tension
Dans le monde entier, la plupart des réseaux de transport d’électricité s’appuient sur des lignes aériennes, montées sur des pylônes. Ces réseaux et tous les composants sont donc fortement exposés aux coups de foudre.
Les dommages occasionnés à un ou plusieurs des éléments du réseau de distribution peuvent avoir comme conséquences directes une perte partielle des possibilités de distribution de l’'énergie, engendrant le mécontentement des consommateurs et un coût élevé pour la réparation. Les essais de tenue à la foudre des transformateurs, des parafoudres, des isolateurs et des disjoncteurs sont donc incontournables dans le processus de conception et de qualification de ces composants.
HBM offre une solution d'essais et de mesure innovatrice et efficace pour tester les impulsions haute tension à l’aide de digitizers isolés fibre optique.
Système de mesure constitué de digitizers isolés fibre optique
Des résultats d'essai fiables, des temps de test réduits et des coûts plus bas, en faisant confiance aux moyens de mesure HBM pour vos essai d’impulsions haute tension. Nous vous offrons une solution d’essai et de mesure innovatrice en utilisant les digitizers isolés fibre optique.
Notre système de mesure est conforme aux normes internationales CEI et se compose d’éléments parfaitement assortis :
- Enregistreur de transitoires
- Atténuateur d’impulsions haute tension
- Logiciel d'analyse.
Cette solution de tests d’impulsions haute tension vous aide en mesurant des formes d’ondes spécifiques. En outre, les dernières méthodes d'analyse sont employées.
Une mesure rapide et une analyse facile des résultats d'essai sont garanties. Profitez ainsi de temps d’essai réduits et moins coûteux !
Le banc d'essai installé pour les essais d’impulsions haute tension se compose d’un récepteur, d’un émetteur, d’un atténuateur d’impulsions haute tension et de digitizers isolés fibre optique.
Cet équipement de banc de tests offre clairement des avantages:
- AUCUN raccordement électrique entre les signaux de cellules d'essai et l'équipement actionnés dans la salle de commande (système de mesure et PC)
- AUCUN courant d’égalisation entre le raccordement à la terre de cellules d'essai et le raccordement principal à la terre
- Atténuateur d'impulsions et digitizers fonctionnant sur batterie placés dans une salle de commande protégée, c.-à-d. avec une exposition minimum aux perturbations électromagnétiques.
Vos avantages :
- Essai d'impulsion HT
- Productivité
- Coût de propriété
- Coût par essai
- Précision
- Solution sur mesure
Productivité accrue avec une évaluation automatisée
Toutes les caractéristiques de paramètres doivent être évaluées de manière simple et automatisée pour permettre d'avoir une cadence d'essais la plus élevée possible avec le plus petit taux d’erreur de l’opérateur. L'utilisateur choisit des valeurs limites de contrôle pour aider à augmenter la productivité. Les paramètres principaux d'essai sont :

- Synchronisation
- Amplitude
- Overshoot
- Oscillation
- Hachage
Optimisation du processus avec des rassemblements d'essais
Les essais sur plusieurs phases électriques ou contacteurs, en polarité positive et négative aussi bien qu’à différents niveaux de tension génèrent des programmes d’essai tout à fait complexes avec facilement jusqu'à 100 mesures ou plus pour un seul spécimen.
Le rassemblement d'essais permet de rassembler toutes les mesures par spécimen et de toutes les amener dans le même rapport d’essais. L’action d’accepter ou rejeter après chaque mesure offre un outil manuel pour permettre de trier les essais.

Frais généraux d'administration réduits avec des rapports d’essais automatisés
Chaque essai est automatiquement disponible dans le générateur de rapport. L'utilisateur définit son modèle de rapport une fois pour toute et obtient les résultats d'essai comprenant l'indication de passer/échouer, en un seul clic de souris.
Expert et Expert
Nos clients sur le marché de l’Energie sont des experts en matière de recherche, de développement, de production et de validation des produits pour l'industrie de l’Energie. HBM est expert en matière de solutions de mesure précises, productives et rentables pour éffectuer toutes les opérations de qualification des produits et composants employés dans l'industrie énergétique.
Vos avantages
- Essais d'impulsions HT
- Productivité
- Coût de propriété
- Coût par essais
- Précision
- Solution travaillée