Essais de commutations

Les réseaux de transport d’électricité doivent pouvoir être reliées ensemble et déconnectés par segments.

Dans le cas d'un problème sur une partie du réseau - comme lors d’un coup de foudre, engendrant un court-circuit, etc. - le reste du réseau doit être protégé en débranchant le segment endommagé par l’accident.

Des courants élevés (jusqu'à des centaines de kA) doivent être interrompus, alors que les tensions élevées (jusqu'à plusieurs centaines de kilovolt) restent présentes. L’ essai de commutation est une des applications les plus exigeantes, qui demande des matériels et des logiciels spécifiques pour avoir des résultats d'essai précis et fiables. Les défis relevés par les matériels de mesures HBM Genesis High Speed portent sur l'isolation des voies de mesures, la faible dérive des amplificateurs, l’immunité aux bruits électriques et à l’environnement électromagnétique, la capacité à fonctionner sur batterie. Les défis relevés par les logiciels portent sur l'intégrité des données, la répétabilité des mesures et la rapidité d’éxécution des cycles d’essais.

Depuis près de 60 ans, Genesis HighSpeed de HBM possède une solide réputation reconnue sur le marché de la mesure.

  • Plus de 15 années d’expérience dans les applications : haute puissance et haute tension
  • Engagée vis-à-vis de ses clients à investir continuellement dans le développement de solutions dédiées pour ce marché
  • Couverture mondiale avec des filiales et des représentations locales

La solution

L'application exige des systèmes d’acquisition de données, des convertisseurs numériques pour fibre optique, des séquenceurs de tests et des logiciels d'analyse. Un système complet, avec tous les composants nécessaires, fourni par un seul et même fournisseur est un avantage considérable - la responsabilité du système est couverte par ce fournisseur unique !

  • Matériels standards et logiciels avec des extensions pour applications spécifiques
  • Entièrement conforme avec les normes internationales et les recommandations exprimées par la communauté des exploitants de réseaux Haute Puissance / Haute Tension
  • Conception éprouvée du matériel pour résister à des conditions d’environnement électromagnétiques sévères
  • Conception éprouvée du logiciel et algorithmes en accord avec les normes et des recommandations correspondantes

Coût de propriété

Dans la durée de vie d'une solution de mesure, le prix d'achat semble être le seul facteur pris en considération. Hors plus le système doit fonctionner longtemps, plus il devient important de prendre en compte d’autres facteurs. La maintenance des matériels est un des éléments, mais aujourd’hui avec tous les changements environnants comme l’information et la communication, le choix du logiciel devient également un facteur essentiel.

En utilisant du matériel standard avec des extensions spécifiques aux applications, comme le convertisseur analogique/numérique isolé pour la fibre optique, offrez vous l’avantage d'une solution utilisée et reconnue mondialement.

Le logiciel standard avec ses extensions spécifiques aux applications représente pour vous le gros avantage d’être entièrement adapté à vos besoins le logiciel de base correspond à une large gamme d’installation et le coût est ainsi réparti sur de nombreux utilisateurs

Personnalisation

Parfois un utilisateur souhaite avoir des changements sur un logiciel standardisé. L'option de Perception CSI permet à des programmeurs d'adapter la version Perception existante aux besoins spécifiques du client. L'avantage pour l'utilisateur est la combinaison des points suivants :

  • Mises à jour régulières du logiciel de base et des options fournies pour ajuster les changements au système d’exploitation en place et adresses connues et pour mettre en application de nouveaux dispositifs
  • La programmation porte uniquement sur la personnalisation des fonctions souhaitées.
  • L'utilisateur peut se concentrer sur ses vraies tâches de mesure et ne pas passer de temps sur la maintenance du logiciel

Isolation

pour la Haute Tension (HT), la Moyenne Tension (MT) Basse Tension (BT) exigent . Un essai HT est de préférence fait avec un dispositif alimenté uniquement sur batterie et un ur obtenir la meilleure qualité de signal et la protection optimale du personnel et de l'équipement.

A l’opposé, un est de préférence fait avec les afin de réduire le coût par voie. Les conversions successives de l’analogique en numérique et du numérique en analogique (dans les amplificateurs autonomes) suivies de la (dans la voie d’entrée DAQ) auront comme conséquence moins de précision de mesure. Ce compromis technique, associé à un niveau d’isolement inférieur est souvent accepté en faveur du coût par voie. Les caractéristiques techniques proposées sont :

  • convertisseur analogique/numérique à fibre optique ISOBE6600, alimenté exclusivement par batterie longue durée pour la HT
  • Convertisseur analogique/numérique à fibre optique ISOBE6600, avec alimentation secteur isolée et batterie courte durée pour la MT

Synchronisation

Exigent un dispositif pour une commande d’ordre précise et un contrôle de la synchronisation. pour les essais dédiés de commutateurs/relais. BE3200 peuvent être synchronisées à la source d’alimentation principale, à une source externe ou encore dérivées d'un signal horloge interne. Toutes les sorties et entrées du BE3200 sont isolées par fibre optique

  • La programmation porte uniquement sur la personnalisation des fonctions souhaitées.
  • L'utilisateur peut se concentrer sur ses vraies tâches de mesure et ne pas passer de temps sur la maintenance du logiciel