Véhicules: Des axes dynamomètriques pour systèmes de freinage ferroviaires...
...assurent une plus grande sécurité dans le transport ferroviaire
Le constructeur de véhicules ferroviaires avait besoin d‘un axe dynamométrique pour une surveillance intégrée de la force de freinage. Cet axe devait être monté comme indiqué à la figure.
Les deux entreprises décidèrent qu‘il fallait un axe dynamométrique en acier fin avec un signal de sortie de 4 … 20 mA. HBM développa et fabriqua alors le capteur. Cet axe dynamométrique fut intégré avec succès dans l‘installation de surveillance de la force de freinage et utilisé pour contrôler 100 automotrices à deux étages du système ferroviaire NJ TRANSIT.