Medical Portal HBM

Avancement des techniques médicales avec les solutions de mesure HBM

Un traitement hospitalier parfait exige des moyens techniques médicaux de très haute qualité. Leader sur le marché des techniques de mesure, HBM propose des systèmes de mesure extrêmement précis et parfaitement fiables qui peuvent être employés dans de nombreuses installations médicales, comme par exemple :

  • Balances

    • Pesage de lits
    • Pesage suspendu
    • Pesage d'incubateurs
    • Pèse-bébés
    • Pèse-personnes
    • Chaises peseuses
    • Pesage de poches de sang
  • Pompes, Pousse-seringues

    • Pompes d'infusion
    • Pompes d'injection
    • Pompes d'insuline
  • Soulève-malades

    • Lève-malades fixés au plafond
    • Systèmes d'aide à se lever
    • Lève-malades mobiles
  • Appareils de réanimation cadio-pulmonaire (CPR)

  • Dynamomètres de tests des mains et des doigts

Produits et solutions pour vos applications

Profitez de nos produits et services pour vous constituer la chaîne de mesure complète de manière à rendre vos appareils médicaux efficaces et à vous permettre d’obtenir des moyens durables ! Pour les applications standards ou spéciales en technique médicale, nous avons toujours la bonne solution pour vous.

Vos raisons pour HBM ...

Balance SLS

SLS sling scale
  • Versions approuvées pour les transactions commerciales ou non commerciales
  • Portée maximale jusqu'à 320 kg
  • Avantage important, d'un point de vue logistique, grâce à l'indépendance en termes de vérification de l'endroit d'installation
  • Homologuée OIML R 76

PW27 - Le peson hygiénique

PW27 hygienic load cell
  • Certifié EHEDG
  • Conçu selon les aspects hygiéniques
  • Conception aseptique pour une sureté parfaite
  • Approprié aux environnement humides et aggressifs
  • En acier inoxydable et protection IP68 / IP69K
  • Capacités disponibles 10 kg et 20 kg
  • facile à nettoyer