Exemples d'application dans le secteur médical
Meilleure compréhension des avantages de la technique des jauges de contrainte appliquée aux appareils médicaux et aux équipements OEM
Les capteurs à jauges de contrainte fabriqués sur demande permettent d'accroaître l’efficacité des systèmes chirurgicaux robotisés et des appareils de mammographie, pour le bien des patients.
La nouvelle gamme Healthtech équipée des capteurs de pesage HBM
Healthtech, le plus grand fabricant de pèses personnes fonctionnant avec des jetons, lance trois nouvelles machines utilisant les capteurs de pesage PW10 de HBM. La précision est améliorée, la conception est meilleure et les...
Sauver des vies – les capteurs de force HBM au service des premiers soins
Un arrêt cardiaque peut arriver à n'importe qui. Il est alors nécessaire de réagir au plus vite. Les secouristes spécialement entrainés interviennent en utilisant la première technique importante de premier secours à savoir le...
Les capteurs HBM pour le diagnostic de performance et de réadaptation de la main
Avec le HFD200, dynamomètre de tests de la main et des doigts, le médecin a la possibilité de diagnostiquer l’état de fonctionnement de la main et des doigts d’un patient et d’évaluer la rééducation. Le dispositif de capteurs...
Pesage des patients hospitalisés
Pendant le traitement et la médication des patients, il est essentiel de connaître le poids exact de la personne hospitalisée.