Dosage exact, traitement précis...
Des résultats de mesure précis sont exigés.
Les appareils médicaux font l’objet de conditions particulièrement élevées de sorte que non seulement les médecins et le personnel médical, mais également les patients puissent avoir confiance en eux. Si un dosage de médicament est exigé selon le poids du patient ou bien la régulation de la pression exercée lors d’un massage cardiaque est essentielle, alors avoir des résultats de mesure exacts est primordial.
Dans le monde entier, de nombreuses sociétés d’ingénierie dans le domaine médical utilisent les appareils de mesure HBM. Vous pouvez ainsi profiter de produits aboutis et innovants tout en ayant une garantie de sécurité ! HBM, mondialement connu sur le marché de l’instrumentation de mesure, propose la chaîne de mesure complète:
- Capteurs et éléments sensibles
- Electroniques de mesure, systèmes d'acquisition de données, amplificateurs et logiciels
- Jauges de contrainte et accessoires
- Composants pour le pesage
Ingénierie médicale avec HBM: Vos avantages
En ingénierie médicale, une technologie de mesure de haute qualité est un élément important pour atteindre des développements innovateurs et pour optimiser les process de fabrication. Avec HBM, vous avez le bon partenaire pour
- Avoir une solution technique unique d'un seul fournisseur
- Trouver des solutions spécifiques adaptés à vos besoins
- Obtenir des résultats fiables et significatifs
Solutions pour vos applications
Avez-vous des questions?
Nous serons très heureux de vous aider par téléphone ou bien par l'intermédiare de notre site internet.
Contactez-nous
Newsletter
Les bulletins d'information HBM adressés par email vous fournissent toutes les informations utiles et au plus niveau.
Découvrez en détail nos différentes newsletters
PW27 - hygienic load cell
- EHEDG-certified
- Designed to hygienic aspects
- Aseptic design for top safety
- Suitable for humid, aggressive environments
- Stainless steel housing with IP68 / IP69K protection
- Maximum capacity 10 kg and 20 kg
- Easy to clean