SLS sling scale

Dosage exact, traitement précis...

Des résultats de mesure précis sont exigés.

Les appareils médicaux font l’objet de conditions particulièrement élevées de sorte que non seulement les médecins et le personnel médical, mais également les patients puissent avoir confiance en eux. Si un dosage de médicament est exigé selon le poids du patient ou bien la régulation de la pression exercée lors d’un massage cardiaque est essentielle, alors avoir des résultats de mesure exacts est primordial.

Dans le monde entier, de nombreuses sociétés d’ingénierie dans le domaine médical utilisent les appareils de mesure HBM. Vous pouvez ainsi profiter de produits aboutis et innovants tout en ayant une garantie de sécurité ! HBM, mondialement connu sur le marché de l’instrumentation de mesure, propose la chaîne de mesure complète:

Ingénierie médicale avec HBM: Vos avantages

En ingénierie médicale, une technologie de mesure de haute qualité est un élément important pour atteindre des développements innovateurs et pour optimiser les process de fabrication. Avec HBM, vous avez le bon partenaire pour

  • Avoir une solution technique unique d'un seul fournisseur
  • Trouver des solutions spécifiques adaptés à vos besoins
  • Obtenir des résultats fiables et significatifs

Solutions pour vos applications

Avez-vous des questions?

Nous serons très heureux de vous aider par téléphone ou bien par l'intermédiare de notre site internet.

Contactez-nous

Newsletter

Les bulletins d'information HBM adressés par email vous fournissent toutes les informations utiles et au plus niveau.

Découvrez en détail nos différentes newsletters

PW27 - hygienic load cell

PW27 hygienic load cell
  • EHEDG-certified
  • Designed to hygienic aspects
  • Aseptic design for top safety
  • Suitable for humid, aggressive environments
  • Stainless steel housing with IP68 / IP69K protection
  • Maximum capacity 10 kg and 20 kg
  • Easy to clean

PW27 - hygienic load cell

SLS sling scale

SLS sling scale
  • Legal-for-trade and non legal-for trade versions
  • Maximum capacity up to 320 kg
  • Head start on logistics through verification independent of the place of installation
  • Tested per OIML R 76