Genesis HighSpeed - Enregistreur de Transitoires et Système d'acquisition de données

Les enregistreurs de transitoires et systèmes d'acquisition de données Genesis HighSpeed garantissent des vitesses d’échantillonnage des plus élevées indépendamment du nombre élevé de voies.

Grâce à des plates-formes modulaires, l’ensemble peut être configuré de manière à répondre aux besoins de chaque application, quel que soit le nombre de voies : d’une voie à plus d’un millier de voies.

La famille Genesis HighSpeed est dotée de conditionneurs de signaux pour la plupart des capteurs du marché ainsi que des modules d’isolation permettant d’acquérir des signaux haute tension jusqu’au méga volt. Les vitesses d’échantillonnage vont de 20 kéch/s à 100 Méch/s par voie.

Les systèmes sont immédiatement opérationnels et simples d’utilisation. L’interface utilisateur du logiciel Perception fait l’unanimité de part le monde. La technologie brevetée StatStream, développée pour une représentation précise et immédiate des données, permet d’afficher instantanément des giga-octets de données de mesure.

  Produit   Description
GEN3i Unité centrale portable équipée de 3 slots pour n'importe quelle carte d'entrée GEN, PC intégré
Unité centrale portable équipée de 3 slots pour n'importe quelle carte d'entrée GEN, PC intégré
GEN7i Système autonome de 7 slots pour cartes d'entrée  GEN avec PC intégré
Système autonome de 7 slots pour cartes d'entrée GEN avec PC intégré
GEN3t Unité centrale en rack 19" équipée de 3 slots pour recevoir n'importe quelle carte d'entrée GEN. PC externe requis
Unité centrale en rack 19" équipée de 3 slots pour recevoir n'importe quelle carte d'entrée GEN. PC externe requis
GEN7t Unité centrale en coffret de table équipé des 7 slots pour recevoir n'importe quelle carte d'entrée GEN. PC externe requis
Unité centrale en coffret de table équipé des 7 slots pour recevoir n'importe quelle carte d'entrée GEN. PC externe requis
GEN16t Unité centrale en rack 19" équipée de 16 slots pour recevoir n'importe quelle carte d'entrée GEN. PC externe requis
Unité centrale en rack 19" équipée de 16 slots pour recevoir n'importe quelle carte d'entrée GEN. PC externe requis
GEN Cartes entrée Vue d'ensemble de toutes les cartes d'entrée Genesis HighSpeed
Vue d'ensemble de toutes les cartes d'entrée Genesis HighSpeed
Produits complémentaires Description
Perception Logiciel puissant pour l'acquisition rapide de données
Logiciel puissant pour l'acquisition rapide de données
Isolation & Puissance Les produits pour les mesures d'isolement et les essais de puissance HT / MT / BT et toutes autres applications exigeant des mesures d'isolement.
Les produits pour les mesures d'isolement et les essais de puissance HT / MT / BT et toutes autres applications exigeant des mesures d'isolement.

* Les produits HBM Genesis HighSpeed étaient précédemment vendus sous la marque Nicolet. La marque Nicolet est la propriété de la société Thermo Fisher Scientific Inc.