Accélérez vos possibilités d'essai avec Genesis HighSpeed

La famille Genesis HighSpeed garantit des vitesses d’échantillonnage des plus élevées indépendamment du nombre de voies.

Grâce à des plates-formes modulaires, l’ensemble peut être configuré de manière à répondre aux besoins de chaque application, quel que soit le nombre de voies : d’une voie à plus d’un millier de voies.

Cette famille d’instruments est dotée de conditionneurs de signaux pour la plupart des capteurs du marché ainsi que des modules d’isolation permettant d’acquérir des signaux haute tension jusqu’au méga volt. Les vitesses d’échantillonnage vont de 20 kéch/s à 100 Méch/s par voie.

Les systèmes sont immédiatement opérationnels et simples d’utilisation. L’interface utilisateur du logiciel Perception fait l’unanimité de part le monde. La technologie brevetée StatStream, développée pour une représentation précise et immédiate des données, permet d’afficher instantanément des giga-octets de données de mesure.

  Produit   Description
GEN3i Portable Data Recorder and Transient Recorder
Portable Data Recorder and Transient Recorder
GEN7t Système d’acquisition de données hautes performances pour signaux rapides et nombre de voies élevé.
Système d’acquisition de données hautes performances pour signaux rapides et nombre de voies élevé.
GEN16t High speed and high channel count DAQ and transient recording for high end requirements.
High speed and high channel count DAQ and transient recording for high end requirements.
GEN Input Cards vue d'ensemble des cartes d'entrée Genesis HighSpeed
vue d'ensemble des cartes d'entrée Genesis HighSpeed
Produits complémentaires Description
Perception Logiciel puissant pour l'acquisition rapide de données
Logiciel puissant pour l'acquisition rapide de données
Isolation & Puissance Les produits pour les mesures d'isolement et les essais de puissance HT / MT / BT et toutes autres applications exigeant des mesures d'isolement.
Les produits pour les mesures d'isolement et les essais de puissance HT / MT / BT et toutes autres applications exigeant des mesures d'isolement.

* Les produits HBM Genesis HighSpeed étaient précédemment vendus sous la marque Nicolet. La marque Nicolet est la propriété de la société Thermo Fisher Scientific Inc.