Capteurs & Eléments sensibles
Capteurs de force
Les capteurs de Force HBM mesurent des efforts statiques et dynamiques en traction et en compression et cela sans déplacement.
Capteurs de force
Capteurs de couple (Couplemètres)
Les couplemètres HBM se présentent sous la forme d'arbres ou de flasques tournants mais aussi de disques non tournant pour les mesures de couple de réaction.
Capteurs de couple (Couplemètres)
Capteurs de pression (Transmetteurs de pression)
Destinés aux équipements hydrauliques et pneumatiques, dans la technique des fluides, l'industrie chimique, le contrôle en process, la surveillance des systèmes d'air conditionné, l'industrie agro-alimentaire, la construction etc...
Capteurs de pression (Transmetteurs de pression)
Capteurs de déplacement
Pour les mesures de précision dans la plage du µm au déplacement simple pendant la fabrication d'un produit, l'assemblage de pièces mécaniques ou bien pour la surveillance pendant la construction d'un ouvrage.
Capteurs de déplacement
Extensomètres (Capteurs d'allongements)
Les extensomètres sont utilisés dans les applications où des forces très élevées sont à mesurer comme dans les colonnes de presse.
Extensomètres (Capteurs d'allongements)
Capteurs spécifiques
Nous développons et fabriquons pour vous des capteurs adaptés aux besoins du client répondant à vos spécifications.